• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. IO-Link - Homepage
  2. Productselectie
  3. IO-Link-apparaten

IO-Link apparaten - sensortechnologie voor intelligente industrie

Wij bieden u het grootste productportfolio van IO-Link apparatenom een totaaloplossing op maat te realiseren voor elke industrie en elke toepassing. Kies uit duizenden apparaten en profiteer altijd van de uitgebreide voordelen van IO-Link-technologie.

Onze IO-Link-sensoren leveren over het algemeen meerdere proceswaarden tegelijk. Je hebt ook toegang tot een groot aantal sensor-specifieke extra functies, waardoor je een nog transparanter beeld krijgt van je systemen en processen. Dankzij geïntegreerde diagnostische opties en gedetailleerde gebeurteniscodes kunnen storingen in een vroeg stadium worden herkend en kan er snel en gericht worden gereageerd - voor maximale beschikbaarheid van het systeem.

Hieronder vindt u meer informatie over ons uitgebreide assortiment IO-Link-apparaten.

IO-Link positiesensoren

IO-Link processensoren

IO--Link sensoren voor motion control

IO-Link identificatiesystemen

IO-Link-toebehoren

IO-Link apparaten/actoren

Algemeen toepasbare IO-Link-functies

IO-Link maakt verliesvrije data-overdrachtmogelijk: Conversieverliezen worden geëlimineerd via digitale communicatie en externe EMC-interferentie heeft geen invloed op de gegevensoverdracht.

IO-Link is veldbusonafhankelijk en kan worden geïntegreerd in alle gangbare veldbussystemen. Integratie in IIoT/IT-systemen via andere vormen van communicatie is ook mogelijk.

Apparaten kunnen snel en eenvoudig worden geconfigureerd via IO-Link , zelfs op afstand of tijdens bedrijf.

De drukknoppen- en display-vergrendeling beiden bescherming tegen manipulatie.

De back-up- en herstelfunctie maakt automatisch back-ups van parameter sets en herstelt deze automatisch – alleen het apparaat hoeft te worden vervangen.