• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. IO-Link-converters en -displays
  2. Datasplitter

IO-Link-datasplitter

Integratie van de IO-Link-datasplitter met besturing, moneo software, master en sensor

Proceswaarden versturen naar de besturing en het bovenliggende IT-niveau

In oudere installaties worden analoge of binaire uitgangssignalen van sensoren vaak direct naar standaard-ingangskaarten van de besturing gestuurd en daar verder verwerkt. Tegenwoordig zijn sensoren gewoonlijk uitgerust met IO-Link en versturen ze niet alleen de proceswaarde, maar ook aanvullende relevante gegevens. Deze gegevens gaan echter verloren bij conventioneel gebruik.

Met de IO-Link-datasplitter zijn de gegevens nu ook in een conventioneel systemen, dat tot nu toe in SIO-modus werd gebruikt, te gebruiken en te verwerken. Het binaire signaal dat relevant is voor de besturing gaat verder in de SIO-modus naar de ingangen van de besturing. Bovendien worden door middel van IO-Link proceswaarden en andere sensordata gemeten en naar een bovenliggend systeem, bijv. moneo overgedragen. Met behulp van een Y-kabel kan dat per sensor ook worden omgezet voor analoge signalen. Ook het parametreren van de sensor is bijv. met de software moneo en een geschikte IO-Link-master mogelijk.

FAQ over datasplitter