- IO-Link - Homepage
- Productselectie
Overzicht IO-Link-master
IO-Link masters vormen de kern van elke op IO-Link gebaseerde automatiseringsoplossing. Ze verbinden sensoren en actuatoren die geschikt zijn voor IO-Link rechtstreeks met het besturingsniveau, waardoor end-to-end digitale communicatie tot op veldniveau mogelijk is.
Naast pure procesgegevensoverdracht bieden IO-Link masters tal van aanvullende functies zoals automatische apparaatdetectie, parametrering en uitgebreide diagnose - zowel lokaal als op afstand.
Intelligente interface tussen sensoren en PLC
Dankzij de ondersteuning van gemeenschappelijke veldbus- en IT-protocollen kunnen IO-Link masters naadloos worden geïntegreerd in bestaande PLC-systemen en tegelijkertijd worden gebruikt voor Industrie 4.0-toepassingen - bijvoorbeeld voor conditiebewaking, voorspellend onderhoud of cloud connectiviteit.
Wij bieden u de juiste IO-Link-master voor uw toepassingen en vereisten.
Voor klassieke automatisering met de PLC
Als u sensoren of actuatoren rechtstreeks via de PLC wilt aansturen, vindt u de juiste oplossing met onze twee productlijnen.
De StandardLine (AL11-serie) is ideaal voor alle klassieke automatiseringstaken waarbij eenvoudige sensortechnologie centraal staat. Als je op zoek bent naar waar voor je geld en je toepassingen hebben basisprestaties of functionele vereisten, dan is dit de juiste keuze.
- Geoptimaliseerd voor eenvoudige toepassingen - je krijgt alleen de functies die je echt nodig hebt.
- IP67 voor industriële toepassingen en IP69K voor hygiënische toepassingen
- 4x A-poorten en 8x A-poorten voor IO-Link
- Varianten voor EtherNet/IP en PROFINET
- Basisdiagnosefuncties
- Ideaal voor kosten geoptimaliseerde applicaties
- Klaar voor moneo configureren
De PerformanceLine (AL14-serie) is geschikt als uw systeem ook actuators moet voeden met hogere vermogensvereisten. Dit biedt meer kracht en flexibiliteit per verbinding zonder afbreuk te doen aan de eenvoud.
- Tot 2 A per IO-Link poort - maakt directe aansturing van kleppen, grijpers of kleine motoren mogelijk zonder extra hardware.
- Geïntegreerde spanningstransmissie - minder bekabeling bespaart ruimte in de schakelkast of in het veld.
- IP67 voor industriële toepassingen en IP69K voor hygiënische toepassingen
- 4x A-poorten en 4x B-poorten voor IO-Link
- Varianten voor EtherNet/IP en PROFINET
- M12 L-gecodeerde stekker voor voeding met serieschakelfunctie voor spanningsoverdracht tot 16 A
- Klaar voor moneo (basis)
Voor PLC en digitalisering (Y-pad)
Als je je machine niet alleen wilt besturen, maar ook transparant wilt maken voor cloudkoppeling, conditiebewaking of voorspellend onderhoud, dan bieden onze IIoT-capabele masters de juiste basis.
De DataLine (AL13-serie) is ideaal voor uw eerste stappen in de richting van IIoT. Het geeftt toegang tot machinegegevens via de PLC en via moderne IT-interfaces zoals MQTT of REST-API (JSON).
- Ga snel aan de slag met IIoT-projecten, zonder je bestaande PLC-logica te veranderen.
- Interfaces zoals MQTT/JSON vergemakkelijken de verbinding met bestaande IT-systemen, dashboards of conditiemonitoring oplossingen.
- IP67 voor industriële toepassingen en IP69K voor hygiënische toepassingen
- 4x A-poorten of 8x A-poorten voor IO-Link
- Varianten voor EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT en Modbus TCP
- M12 A-gecodeerde stekker voor voeding
- Klaar voor moneo (Gevorderd)
Het SolutionBlock (AL15-serie) combineert IO-Link master en edge device in één apparaat en maakt eenvoudige verbinding met IT-systemen mogelijk via geïntegreerde Node-RED, MQTT, OPC UA en REST-API.
- Complete oplossing met alle IT/OT-interfaces - geen extra modules nodig.
- Geïntegreerd Linux-platform - biedt maximale flexibiliteit voor toekomstige IoT-toepassingen
- Geschikt voor meerdere protocollen: Ondersteunt PROFINET en EtherNet/IP
- Codering op basis van certificaten en OPC UA - voldoet aan de typische eisen van eindklanten en IT-afdelingen.
- MQTT en REST API in JSON-indeling met TLS-codering
- IODD-interpreter: Automatische vertaling van sensorgegevens naar platte tekst
- NTP-functionaliteit: Nauwkeurige tijdsynchronisatie in het netwerk
- Klaar voor moneo (Gevorderd)
De CabinetLine (AL19-serie) biedt dezelfde functionaliteit als de DataLine, maar is ontworpen voor installatie in schakelkasten. Het is ideaal voor retrofitprojecten of controlecentra.
- Ruimtebesparend IP20-alternatief voor schakelkasten - zonder afbreuk te doen aan de functionaliteit.
- Perfect voor gecentraliseerde architecturen, bijv. in gebouwautomatisering of in bestaande machineparken.
- 8x A aansluitingen voor IO-Link
- MQTT/JSON IIoT-verbinding
- Varianten voor EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT en Modbus TCP
- Combicon-aansluitingen voor eenvoudige bekabeling
- Klaar voor moneo (Gevorderd)
| AL15xx | AL14xx | AL13xx | AL11xx | AL19xx | |
| Daisy-chain | Vermogen + veldbus + IIoT | Voeding + veldbus | Veldbus | ||
| Power | M12 L-gecodeerd 16 A (US) 16 A (UA) |
M12 A-gecodeerd 3,9 A (VS) |
Kooi-veerklemmen 3,9A (VS) |
||
| Veldbus | PROFINET EtherNet/IP |
PROFINET EtherNet/IP EtherCAT |
PROFINET EtherNet/IP POWERLINK EtherCAT Modbus TCP |
PROFINET EtherNet/IP |
PROFINET EtherNet/IP POWERLINK EtherCAT Modbus TCP |
| Multiprotocol | |||||
| IIoT-poort | HTTP(S) JSON MQTT OPC UA |
HTTP(S), JSON, MQTT | HTTP(S), JSON, MQTT | ||
| Uitgangsvermogen | 4 A | 2 A | 300 mA | ||
| Stroombegrenzing | per master US/UA | per poort (instelbaar) | per master | ||
| Stroommeting | Ja | Nee | |||
| Type 8-poorts-master | 4x B-poort 4x A-poort |
8 x A-poort | |||
| Type 4-poorts-master | 4 x B-poort | 4 x A-poort | |||
| Beschermingsgraad | IP67 (oranje) IP69K (grijs) |
IP20 | |||
|
Materiaal Stekker/bussen |
Messing vernikkeld (oranje) Roestvrij staal (grijs) |
PA | |||