• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. IO-Link - Homepage
  2. Productselectie
  3. IO-Link-master
  4. IO-link-master SolutionBlock

IO-link-master SolutionBlock

Welkom bij de toekomst van industriële automatisering.

De moderne industrie krijgt te maken met steeds hogere eisen: ze heeft krachtige, flexibele en compatibele oplossingen nodig die naadloos kunnen worden geïntegreerd op zowel OT- als IT-niveau. De nieuwe IO-link-master SolutionBlock van ifm voldoet aan deze eisen met innovatieve techniek en een breed scala aan functies, die speciaal zijn ontwikkeld voor de uitdagingen van Industrie 4.0.

Systeemoverzicht

De SolutionBlock in detail

Productvoordelen van SolutionBlock

Multiprotocol voor PROFINET en EtherNet/IP

Dankzij de geïntegreerde multiprotocol-ondersteuning wordt het aantal verschillende voorraadproducten aanzienlijk verminderd bij onze klanten. Dankzij de compatibiliteit met PROFINET en EtherNet/IP kan één IO-link-master in verschillende netwerken worden gebruikt, waardoor magazijnkosten en complexiteit worden verlaagd. Deze veelzijdigheid maakt het ideaal voor bedrijven die op zoek zijn naar flexibele en schaalbare oplossingen.

Geïntegreerde OPC UA-- server

De ingebouwde OPC UA-server zorgt voor een soepele integratie in bestaande IoT-datastructuren. Dit open en fabrikantonafhankelijke communicatieplatform maakt gestandaardiseerde data-uitwisseling tussen verschillende apparaten en systemen mogelijk. Hierdoor wordt de transparantie van de processen vergroot en ontstaat de basis voor voorspellend onderhoud en data-gebaseerde beslissingen.

Node-RED integratie

De geïntegreerde Node-RED omgeving maakt het eenvoudig om gegevensstromen en logische processen te creëren en aan te passen. Met een intuïtieve drag-and-drop interface kunnen gebruikers gegevens voorbereiden, combineren en verwerken zonder dat ze daarvoor diepgaande programmeerkennis nodig hebben. Dit maakt een snelle implementatie van aangepaste logica en flexibele aanpassing van processen aan specifieke vereisten mogelijk.

IODD-interpreter

De IODD-interpreter maakt de automatische evaluatie en vertaling van sensordata mogelijk. Proceswaarden zoals temperatuur of debiet worden niet als ruwe gegevens weergegeven, maar in begrijpelijke eenheden zoals °C of m³/u. Deze functie bespaart tijd tijdens de integratie en vereenvoudigt de data-analyse.

Daisy chain-functionaliteit

De gestandaardiseerde M12-aansluittechniek maakt een eenvoudige daisy chain-verbinding mogelijk voor spanningsvoorziening, veldbus en IIoT-communicatie. Dit betekent minder bekabeling, eenvoudigere integratie en aanzienlijke kostenbesparingen. Vooral in grote gebouwen of op plaatsen met weinig ruimte is deze functie een doorslaggevend voordeel.

Beveiliging voor OPC UA, MQTT(s) en HTTP(s)

Met ondersteuning voor OPC UA, MQTT en een REST API in JSON-indeling biedt de IO-link-master flexibele communicatieopties voor moderne IIoT-toepassingen. Terwijl OPC UA en MQTT gebaseerd zijn op TCP/IP, maakt de REST API data-uitwisseling via HTTP mogelijk. JSON dient als een gestandaardiseerd data-indeling voor de gestructureerde overdracht van informatie.
Bovendien ondersteunt de IO-link-master OPC UA, MQTT's en HTTPS, waardoor een veilige data-overdracht mogelijk is. Deze protocollen zorgen ervoor dat gegevens worden gecodeerd en beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, een belangrijk voordeel in een toenemend genetwerkte en beveiligingsbewuste industriële omgeving. De IO-link-master verbindt IT- en OT-wereld op het hoogste veiligheidsniveau.

Data-reductie met moneo

Veel sensoren leveren grote hoeveelheden data die niet altijd nodig zijn. Met de Moneo-integratie kan de hoeveelheid gegevens vooraf worden bewerkt en gereduceerd. Hierdoor wordt de belasting van netwerken en IT-systemen verminderd en worden de beschikbare middelen efficiënter gebruikt.

Network Time Protocol (NTP)

De integratie van het Network Time Protocol (NTP) zorgt voor een synchronisatie van apparaten in het netwerk tot op de milliseconde. Dit is vooral belangrijk bij tijd kritische applicaties waarbij een nauwkeurige coördinatie van alle systeemcomponenten essentieel is.

Systeemaansluiting

Voorbeeld Y-pad ifm SolutionBlock

SolutionBlock functie en bekabeling

Solutionblock AL15xx

Productvergelijking IO-link-master en SolutionBlock

AL13 AL15 – SolutionBlock AL14
Daisy chain-functionaliteit
Voor veldbus
Daisy chain-functionaliteit
Voor spanningsvoorziening, veldbus en IIoT-communicatie
Daisy chain-functionaliteit
Voor veldbus en spanningsvoorziening
Power
M12 A-gecodeerd 3,9 A (VS)
Vermogen
M12 L-gecodeerd 16 A (VS), 16 A (UA)
Vermogen
M12 L-gecodeerd 16 A (VS), 16 A (UA)


Veldbus
AL130x: PROFINET
AL132x: EtherNet/IP
AL133x: EtherCat
AL134x: Modbus TCP
AL135x: IIoT
AL137x: POWERLINK


Veldbus
AL159x: Multiprotocol voor
PROFINET en EtherNet/IP


Veldbus
AL140x: PROFINET
AL142x: EtherNet/IP
AL143x: Ethercat
Totale stroombelastbaarheid
300 mA
Totale stroombelastbaarheid
4 A
Totale stroombelastbaarheid
2 A
In-/uitgangen
16 configureerbare, 16 digitale ingangen, 8 digitale uitgangen
In-/uitgangen
16 configureerbare, 12 digitale
In-/uitgangen
16 configureerbare, 12 digitale in-/uitgangen
OPC UA server OPC UA--server
Vereenvoudigt integratie in IoT-datastructuren
OPC UA server
MQTT/JSON
Ondersteunt daarnaast alleen HTTPs
MQTT/JSON
Ook HTTPs/MQTTs voor veilige data-overdracht
MQTT/JSON
TLS-codering TLS-encryptie
Voor veilige, versleutelde data-overdracht
TLS-codering
IODD-interpreter IODD-interpreter
Verwerking van diverse IODD's om sensordata om te zetten in begrijpelijke informatie
IODD-interpreter
Data-reductie met moneo Data-reductie
met Moneo

Optimalisatie van datavolume en netwerkbelasting
Data-reductie met moneo
NTP-ondersteuning NTP-ondersteuning
Millisecondenauwkeurige tijdsynchronisatie voor tijd kritische applcaties
NTP-ondersteuning
Naar AL13XX ➜

voor AL1590 (koelvloeistof) ➜

voor AL1591 (Voeding) ➜

Naar AL14XX ➜

FAQ over SolutionBlock