- IO-Link - Homepage
- Productselectie
- IO-Link-master
- IO-Link-master StandardLine
Productselectie StandardLine
De IO-Link masters van de StandardLine (AL11-serie) bieden een solide reeks functies voor klassieke automatiseringstaken - ideaal voor toepassingen waar prestaties en kosten in balans zijn.
Dankzij de focus op de essentie zijn de apparaten eenvoudig in te stellen en betrouwbaar aan te sluiten op sensoren voor klassieke automatisering.
Kosteneffectieve IO-Link-communicatie
Technisch gezien zijn ze gebaseerd op hetzelfde platform als de PerformanceLine, maar zonder daisy-chain voeding en met een lagere uitgangsstroom per poort. Dit maakt de StandardLine tot een kosteneffectief alternatief voor toepassingen die geen krachtige actuators of geavanceerde stroomverdeling vereisen.
Alle StandardLine-varianten maken gebruik van de beproefde M12-connector met A-codering, die eenvoudig te integreren is en ontworpen is voor standaardbelastingen. Met hun robuuste IP67- of IP69K-ontwerp zijn ze geschikt voor industriële omgevingen en voor toepassingsgebieden met reinigingsprocessen.
Kosteneffectief alternatief voor de PerformanceLine
Ideaal voor prijsgevoelige toepassingen zonder hoge stroomvereisten of serieschakeling.
Bewezen IO-Link-communicatie
Ondersteunt PROFINET en EtherNet/IP - voor eenvoudige integratie in besturingsomgevingen.
Stabiele voeding per poort voor sensoren
Voldoende voor typische IO-Link-sensoren en kleine actuatoren - met hoge bedrijfszekerheid.
Eenvoudige installatie dankzij M12-aansluittechnologie
Snelle installatie zonder gereedschap - perfect voor seriemachines en gestandaardiseerde systemen.
Standaard AL11xx