• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Prednosti IO-Linka
  2. Izbira izdelkov
  3. SolutionBlock IO-Link master

SolutionBlock IO-Link master

Dobrodošli v prihodnosti industrijske avtomatizacije.

Sodobna industrija se sooča z vedno večjimi zahtevami: zahteva zmogljive, prilagodljive in združljive rešitve, ki jih je mogoče nemoteno integrirati tako na ravni OT kot IT. Nova enota IO-Link master SolutionBlock podjetja ifm izpolnjuje te zahteve z inovativno tehnologijo in široko paleto funkcij, posebej razvitih za izzive Industry 4.0.

SolutionBlock v podrobnostih

Prednosti izdelka SolutionBlock

Več protokolov za PROFINET in EtherNet/IP

Integrirana podpora za več protokolov znatno zmanjša raznolikost artiklov za naše stranke. Zaradi združljivosti s PROFINET in EtherNet/IP lahko posamezno enoto IO-Link master uporabljate v različnih omrežjih, kar zmanjšuje kompleksnost in stroške shranjevanja. Zaradi te vsestranskosti je idealen za podjetja, ki iščejo prilagodljive in razširljive rešitve.

Vgrajen strežnik OPC UA

Vgrajeni strežnik OPC UA zagotavlja nemoteno integracijo v obstoječe podatkovne strukture IoT. Ta odprta, od proizvajalca neodvisna komunikacijska platforma omogoča standardizirano izmenjavo podatkov med različnimi napravami in sistemi. S tem se poveča preglednost procesov in ustvari podlaga za preventivno vzdrževanje in odločitve, ki temeljijo na podatkih.

Tolmač IODD

Tolmač IODD omogoča samodejno vrednotenje in prevajanje senzorskih podatkov. Procesne vrednosti, kot sta temperatura ali stopnja pretoka, se ne izpišejo kot neobdelani podatki, temveč v razumljivih enotah, kot sta °C ali m³/h. Ta funkcija prihrani čas med integracijo in olajša analizo podatkov.

Funkcionalnost verižne povezave

Standardizirana povezovalna tehnologija M12 omogoča preprosto verižno povezavo za napajanje, področno vodilo in komunikacijo IIoT. To pomeni manj kablov, enostavnejšo integracijo in znatne prihranke pri stroških. Ta funkcija je odločilna prednost, zlasti v obsežnih sistemih ali na območjih z omejenim prostorom.

Varnost z OPC UA, MQTT(s) in HTTP(s)

S podporo za OPC UA, MQTT in REST API v formatu JSON ponuja enota IO-Link master prilagodljive komunikacijske možnosti za sodobne aplikacije IIoT.

Medtem ko OPC UA in MQTT temeljita na TCP/IP, API REST omogoča izmenjavo podatkov prek protokola HTTP. JSON je standardizirana podatkovna oblika za strukturiran prenos informacij.

Enota IO-Link master podpira OPC UA, MQTT in HTTP ter tako omogoča varen prenos podatkov. Ti protokoli zagotavljajo, da so podatki šifrirani in zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom, kar je odločilna prednost v vse bolj omrežnem in varnostno osveščenem industrijskem okolju. Enota IO-Link master tako povezuje IT in OT svet z najvišjo stopnjo varnosti.

Zmanjševanje podatkov z moneo

Številni senzorji zagotavljajo velike količine podatkov, ki niso vedno potrebni. integracija moneo omogoča predhodno obdelavo in zmanjšanje teh podatkov. S tem se zmanjša obremenitev omrežij in sistemov IT ter zagotovi učinkovitejša uporaba razpoložljivih virov.

Omrežni časovni protokol (NTP)

Z vključitvijo omrežnega časovnega protokola (NTP) je sinhronizacija naprav v omrežju zagotovljena na milisekundo natančno. To je še posebej pomembno pri časovno kritičnih aplikacijah, kjer je ključnega pomena natančno usklajevanje vseh komponent sistema.

Pregled sistema

Primer poti Y v SolutionBlock podjetja ifm

Sistemski priključek

Primerjava enote IO-Link master in izdelka SolutionBlock

       
AL13   AL15 – SolutionBlock   AL14
Funkcionalnost verižne povezave
Za področno vodilo
  Funkcionalnost verižne povezave
Za napajanje, področno vodilo in komunikacijo IIoT
  Funkcionalnost verižne povezave
Za področno vodilo in napajanje
Moč
z oznako A M12, 3,9 A (US)
  Moč
z oznako L M12, 16 A (US), 16 A (UA)
  Moč
z oznako L M12, 16 A (US), 16 A (UA)


Področno vodilo
AL130x: PROFINET
AL132x: EtherNet/IP
AL133x: EtherCat
AL134x: Modbus TCP
AL135x: IIoT
AL137x: POWERLINK
 

Področno vodilo
AL159x: Več protokolov za
PROFINET in EtherNet/ IP
 

Področno vodilo
AL140x: PROFINET
AL142x: EtherNet/IP
AL143x: EtherCat
Maks. tokovna obremenitev, skupna
300 mA
  Maks. tokovna obremenitev, skupna
4 A
  Maks. tokovna obremenitev, skupna
2 A
Vhod/izhod
16 nastavljivih, 16 digitalnih vhodov, 8 digitalnih
  Vhod/izhod
16 nastavljivih, 12 digitalnih
  Vhod/izhod
16 nastavljivih, 12 digitalnih vhodov/izhodov
Strežnik OPC UA   Strežnik OPC UA
Olajša vključevanje v podatkovne strukture IoT
  Strežnik OPC UA
MQTT/JSON
Dodatno podpira samo HTTP-je
  MQTT/JSON
Tudi HTTPs/MQTT za varen prenos podatkov
  MQTT/JSON
Šifriranje TLS   Šifriranje TLS
Za varen in šifriran prenos podatkov
  Šifriranje TLS
Tolmač IODD   Tolmač IODD
Obdelava različnih IODD za pretvorbo podatkov senzorja v razumljive informacije.
  Tolmač IODD
Zmanjševanje podatkov z moneo   Zmanjševanje podatkov
z moneo

Optimizacija količine podatkov in obremenitve omrežja
  Zmanjševanje podatkov z moneo
Podpora za NTP   Podpora za NTP
Časovna sinhronizacija z milisekundno natančnostjo za časovno kritične aplikacije
  Podpora za NTP
Ogled AL13XX ➜  

Ogled AL1590 (hladilno sredstvo) ➜

Ogled AL1591 (živila) ➜

  Ogled AL14XX ➜

Pogosta vprašanja o izdelku SolutionBlock