• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. IO-Link – glavna stran
  2. Konfiguracija naprave

Konfiguriranje naprav IO-Link z moneo configure

moneo configure je brezplačna rešitev podjetja ifm za parametriranje izdelkov IO-Link. moneo configure, ki je del rastoče programske platforme IIoT družbe ifm, znane pod imenom moneo, je nameščen v računalnik z operacijskim sistemom Windows in zagotavlja centralizirano orodje za zaznavanje, parametriranje, vizualizacijo in diagnosticiranje naprav IO-Link, ne glede na proizvajalca.

Intuitivni uporabniški vmesnik poenostavi konfiguracijo naprave in skrajša čas zagona stroja. moneo blue brezžično povezuje naprave IO-Link na platformah IOS ali Android prek povezave Bluetooth.

Funkcije programske opreme

Konfiguracija naprav IO-Link

  • Poiščite vse naprave IO-Link, ki so povezane v omrežje
  • Konfiguracija IP-naslovov ifm enot IO-Link master
  • Branje in pisanje parametrov za vse senzorje in naprave IO-Link
  • Spreminjanje parametrov senzorjev in naprav IO-Link na spletu ali brez povezave
  • Podpora za senzorje IO-Linka tretjih oseb z datotekami IODD

Vizualizacija

  • Samodejno ustvarjanje nadzorne plošče brez konfiguracije uporabnika
  • Hiter ogled vrednosti v dejanskem času iz senzorjev in naprav IO-Link
  • Ogled zgodovine kratkoročnih trendov

Upravljanje IODD

  • Ogled lokalnih in spletnih katalogov IODD
  • Namestitev posodobitev
  • Uvoz datotek IODD

Zakaj moneo configure?

Upravljanje podatkovnih zapisov parametrov

Enostavna nastavitev in zamenjava naprav IO-Link z enim samim orodjem

Orodje za vse naprave z IO-Linkom

Nastavitev naprave, neodvisne od proizvajalca, na spletu ali brez povezave, z integriranim upravljanjem IODD

Pregled vseh naprav z IO-Linkom v omrežju

Pregledovanje zapletenega omrežja z IO-Linkom z masterji in napravami

Dinamična kabina

Vzporedna vizualizacija procesnih vrednosti in parametrov

Povezovanje naprav z moneo configure z adapterjem USB

moneo configure povezuje naprave prek USB in etherneta. Preberite več spodaj ali pa si oglejte več informacij o nastavitvah in podpori IO-Link.

Povezava z USB-vmesnikom za IO-Link AL1060

Laptop connected with a USB cable to an IO-Link adapter and then connected to a sensor

Prednosti

  • Napajanje senzorja prek USB (kabel je priložen ZZ1060)
  • Enostavno prenosljivo

Slabosti

  • Naenkrat je lahko priključena samo ena naprava


Povezava z enoto IO-Link master/ethernetom

Two IO-Link masters with senosrs connected via Ethernet to a laptop for configuration

Prednosti

  • Povezava z več nadrejenimi enotami in napravami naenkrat
  • Dostop do naprav brez spreminjanja/odklopa obstoječega krmilnega ožičenja

Slabosti

  • Za enoto IO-Link master je potrebno ločeno napajanje 24 V DC

Brezplačno prenesite moneo configure

  1. Ustvarite svoj račun my ifm in se prijavite
  2. Prenesite brezplačno preskusno različico (datoteka EXE)

Po namestitvi programa moneo in prijavi se samodejno prikaže izbor vrst aktivacije.

Tukaj izberite »aktivacija brezplačne licence za moneo configure«.

Screenshot of moneo configure license activation with radio button highlighted

Med razpoložljivimi licencami izberite »Brezplačni moneo configure SA«.

Screenshot of moneo license activation with dropdown showing which license to choose

Ko izberete licenco in kliknete »Naprej«, se začne postopek aktivacije.

Screenshot of moneo configuration license activation showing final screen

Zdaj ste pripravljeni za nastavitev enote IO-Link master in naprav.