You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Mjukvarulösningar
  3. Produktportfölj
  4. LR-Device

LR-Device

Programvara för parameterinställning via IO-Link-mastern.

 

  • Snabb och enkel parameterinställning via IO-Link-mastern.
  • Tydlig representation.
  • Snabb och enkel inställning av enhetsparametrar (punkt till flera).
  • Överförbara parametersinställningar.

Funktioner

  • Inställning för online och offline
  • Stöder alla IO-Link-enheter
  • Programvara och parameterbeskrivning på alla språk som stöds
  • Detaljerad beskrivningstext av allt parameterinnehåll
  • Parameteruppsättningar grupperade enligt ämnen
  • Parameterinställning av IO-Link master (AL11xx-serien)
  • Stöd för de senaste ifm IO-Link-enheterna
  • Stöd för IO-Link-manöverdon
  • Parameterinställningen för enheterna via nätverket

Kundfördelar

  • Optimerad parameterinställning och validering med hjälp av grafisk visualisering av processvärdena
  • Förkortad inställningstid
  • Optimerad process för byte av enheter
  • Papperslös rapportering av parameteruppsättningar