- Beneficiile IO-Link
- Selectare produs
- Convertoare și afișaje IO-Link
- Afișaje IO-Link
Vizualizare și diagnosticare cu ajutorul afișajelor IO-Link
Mai multă transparență a instalației la fața locului cu IO-Link
Afișajele IO-Link servesc la indicarea valorilor de proces, a textelor și mesajelor în mediile IO-Link. În funcție de afișaj, aceste valori pot fi atribuite de către controler sau afișajul le primește direct de la senzor. Atribuirea de către controler oferă o flexibilitate ridicată, dar necesită o programare complexă. Alternativ, afișajul poate fi plasat între senzor și magistrala IO-Link sau conectat direct la magistrală, în funcție de tip. Afișajul va indica atunci valorile de proces ale senzorului conectat sau valorile tuturor senzorilor conectați la magistrală.
Afișaj IO-Link E30391
Afișajul IO-Link este utilizat pentru indicarea a până la patru valori de proces, informații suplimentare și mesaje (date de ieșire). Comenzile pot fi transmise către controler (date de intrare) folosind tastele. Afișajul IO-Link poate indica valori de proces definite în mod liber, texte, precum și coduri QR care sunt transmise ciclic și aciclic de la PLC.
Afișaj în linie IO-Link E30430
IO-Link inline DISPLAY este utilizat pentru indicarea valorilor de proces și a informațiilor corespunzătoare ale unui senzor IO-Link conectat. În timpul funcționării, dispozitivul determină datele de proces care sunt transmise ciclic de către senzor și le indică pe afișaj și ca stare a LED-ului. Trebuie să se stabilească o comunicare IO-Link activă între dispozitiv și magistrală. În mod ideal, se utilizează o magistrală IO-Link. Pentru soluții autonome mai mici, se poate utiliza drept magistrală un adaptor Bluetooth (EIO344) sau un divizor de date (E43406).
Afișaj magistrală IO-Link E30443
Afișajul magistralei IO-Link este utilizat pentru indicarea informațiilor și a valorilor de proces ale senzorilor ifm IO-Link conectați. Valoarea de proces care urmează să fie indicată și adresa IP a magistralei pot fi setate prin intermediul meniului. În plus, pot fi afișate informații suplimentare despre magistrală și despre senzori.