- Beneficiile IO-Link
- Selectare produs
- Convertoare și afișaje IO-Link
- Semnale analogice către IO-Link
Semnale analogice către IO-Link
Digitalizarea semnalelor standard cu IO-Link
Convertoarele DP2200 și DP1222 pot converti semnalele analogice comune 4...20 mA și 0...10 V în comunicare IO-Link. Instalați convertorul între senzorul analogic și magistrala IO-Link pentru a integra senzorii analogici fără IO-Link în infrastructura IO-Link.
Pe lângă transmiterea semnalului analogic către IO-Link, convertoarele pot să îl și monitorizeze. Condițiile de comutare pot fi apoi definite prin IO-Link. De exemplu, o lampă de semnalizare poate fi comutată în funcție de valoarea fluxului curent.
DP2200 poate fi operat și fără o conexiune IO-Link. Capacele portocalii de pe dispozitiv servesc drept butoane pentru setarea parametrilor. De asemenea, semnalul analogic poate fi transmis nealterat pentru a opera o unitate de afișare locală sau pentru a procesa semnalul analogic într-o instalație existentă.