You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Produse
  2. IO-Link
  3. Dispozitive IO-Link
  4. Afisaj IO-Link
  5. E30391

afisaj IO-Link

E30391

IO-Link DISPLAY 1,44"

afisaj IO-Link

E30391

IO-Link DISPLAY 1,44"

  • Cu afișări de text și casete de dialog pentru text liber
  • Modificare culoare pentru text și fundal
  • Adaptare flexibilă a afișajului, inclusiv în timpul funcționării
  • Integrare facilă în fiecare structură IO-Link
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • cul
  • iolink
Detalii tehnice
Aplicatie
Caracteristici speciale contacte aurite
Aplicatie afișaj pentru valori de proces liber definibile, texte și mesaje atribuite de la comandă
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 18...30 DC
Consum de energie [mA] < 47
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Software / Programare
Optiuni de parametrizare afisare, indicatie (figura, text, cod QR)
Interfete
Interfata de comunicatie IO-Link
Tip transfer COM2 (38,4 kBaud)
Revizie IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Mod SIO nu
Tip port master necesar A
Date de proces binare 6
Timp minim al ciclului de proces [ms] 8,4
ID-uri de dispozitive suportate
Tip de operare ID-ul dispozitivului
Mod implicit 681
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] 0...60
Temperatura depozitare [°C] -20...80
Protectie IP 65; IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4
Rezistenţă la şoc
DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
Rezistenţă la vibraţii
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...50 Hz)
Date mecanice
Greutate [g] 174
Materiale inox (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM; PA 6.6-GF30
Afisaj / elemente de operare
Display
Afișaj color 1,44", 128 x 128 pixel
2 x LED, galben
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Conector: 1 x M12; Contacte: aurit
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — E30391-01 — 05.11.2020 —