- Beneficiile IO-Link
- Selectare produs
- Convertoare și afișaje IO-Link
- Convertoare de temperatură (RTD)
TP convertește valorile de temperatură în semnale IO-Link
Pt100 sau Pt1000? Utilizați TP pentru a digitaliza cu ușurință.
Conectorul de temperatură TP este un convertor de semnal pentru senzori de temperatură și termometre cu rezistență. Senzorii cu sondă din seriile TT sau TM sau senzorii cu înfiletare sau cu șuruburi din seria TS pot fi conectați direct la TP pentru a monitoriza temperatura lichidelor și gazelor din rezervoare și conducte.
Cu mufa de temperatură TP, complexitatea cablării și a instalării este redusă semnificativ în comparație cu transmițătoarele convenționale cu cap sau cu șină DIN. Datorită utilizării conexiunilor M12 standardizate, se elimină sursele de eroare în timpul montajului, cum ar fi conectarea greșită a senzorilor de temperatură prin intermediul clemelor de cablu. Datorită designului său compact, TP poate fi utilizat și în aplicații cu spațiu de montare limitat.
Senzorul poate fi configurat prin IO-Link, de exemplu, cu ajutorul software-ului moneo. moneo poate fi utilizat în egală măsură pentru a vizualiza, evalua și arhiva seturi de parametri.