- Beneficiile IO-Link
- Selectare produs
- Convertoare și afișaje IO-Link
- Viteză la IO-Link
Monitor de viteză IO-Link
Monitorizarea și evaluarea vitezei cu ajutorul DP2122
Un senzor poate detecta camerele de comutare montate pe un arbore și poate emite un semnal cu undă pătrată la frecvența la care sunt detectate camerele. Din acest semnal, se poate determina viteza. Acest lucru poate fi realizat pe diferite dispozitive, cum ar fi un PLC, afișajele noastre pentru monitorizarea semnalelor în formă de impulsuri, monitoarele de viteză, DP2122 sau monitoarele noastre compacte de viteză.
Dintre opțiunile enumerate, ar trebui să optați pentru DP2122 dacă vă doriți:
- alegere liberă a senzorului, fotoelectric, inductiv, capacitiv, ...
- efort de cablare redus prin evaluarea efectuată direct pe teren
- afișare locală a vitezei
Acest convertor poate fi operat cu sau fără IO-Link.
Fără IO-Link, capacele portocalii de pe dispozitiv servesc drept patru butoane pentru setarea parametrilor. Acestea pot fi utilizate pentru a defini condițiile de comutare pentru cele două ieșiri digitale, care vă informează într-un mod simplu dacă vitezele se află în intervalul dorit. Viteza determinată este, de asemenea, afișată pe ecran.
Cu IO-Link, obțineți valorile determinate ale turației/frecvenței și rezultatele „bune”/„rele” ale evaluării turației în datele de proces prin intermediul condițiilor de comutare definite.