- Beneficiile IO-Link
- Selectare produs
- Convertoare și afișaje IO-Link
- Impulsuri digitale către IO-Link
Contor de impulsuri IO-Link
Contoare de impulsuri și detectoare
Oferim o mare varietate de senzori care pot detecta diverse evenimente. Dar ce se întâmplă dacă nu vă interesează evenimentul, ci numărul de evenimente? Optați pentru DP2302 și instalați-l între senzor și următorul nod de date superior (cum ar fi un master IO-Link).
Impulsurile cu o frecvență de până la 2kHz pot fi numărate prin intermediul intrării digitale 1 a unității DP2302; direcția de numărare poate fi inversată prin intermediul intrării digitale 2. Valoarea curentă a contorului este afișată pe display.
Dacă unitatea DP2302 este conectată la o magistrală IO-Link, aceasta va transmite valoarea contorului, valoarea contorului de loturi și două semnale binare prin IO-Link, care sunt comutate în funcție de condițiile de comutare configurate. Controlerul poate să acceseze aceste date pur și simplu, fără a mai fi nevoie să efectueze el însuși înregistrări de date sau calcule. Dacă este necesar, valorile contorului pot fi resetate de către controler prin intermediul unor biți din datele de proces.
DP2302 își poate îndeplini sarcinile și fără o conexiune IO-Link. Parametrii sunt setați prin intermediul capacelor portocalii de pe dispozitiv, care servesc drept patru butoane. Cele două ieșiri de comutare digitale comută în funcție de condițiile de comutare configurate și indică faptul că a fost atins numărul setat.