Fiabilitate: Interfață CAN prin conectorul M12 |
Robust: Rezistenți la vibrații și șocuri |
Autorizație: Aprobare de tip E1 din partea Kraftfahrt-Bundesamt (Autoritatea federală germană pentru transportul auto). |
Rezistenți: Interval mare de temperatură de -40...85°C |
Rezistenți la penetrare: Rezistență mare la penetrare (IP 67/ IP69K) pentru cerințele din condiții de mediu dificile |
Traductoarele de turaţie multiture sunt folosite pentru detectarea rotației sau detectarea poziției exacte la mișcările de rotație. Traductorul soluționează o rotație în 4096 de etape. Sistemul fără trepte folosește efectul Wiegand pentru a menține valorile de poziție memorate în cazul unei pene de curent fără baterie-tampon. Aceasta înseamnă că poziția exactă poate fi transferată controlerului fără nicio referențiere.
Adesea, alinierea orizontală a utilajelor sau a componentelor utilajelor reprezintă o cerință importantă pentru funcționarea în siguranță. Senzorii de înclinaţie sunt concepuți pentru detectarea poziției unghiulare sau aducerea la nivel a utilajelor mobile. Senzorii de înclinaţie oferă o precizie mare de măsurare în întregul interval unghiular și de temperatură cu unghiuri de înclinaţie pe axele X și Y. Acestea au o interfață CAN (CANopen / SAE J1939) sau IO-Link.
Senzori pentru maşini de lucru | ||
---|---|---|
• Traductoare |
Spre selector | |
• Senzori statici de înclinaţie |
Spre selector | |
• Senzori dinamici de înclinaţie |
Spre selector |