Rezistență la presiune: Presiune de funcționare de până la 500 de bari, presiune de plesnire de până la 2.000 de bari |
Durată lungă de utilizare: Rezistând la 10 milioane de cicluri de presiune, senzorul funcționează la fel de mult ca cilindrul |
Extrem de robust: Carcasă și latură de detectare din oțel inox cu grosimea de 1 mm |
Jumătate de preț: Echiparea cilindrului cu doi senzori ifm nu costă mai mult decât un senzor comparabil din această aplicație |
Economie de spațiu: Lungimea carcasei de numai 40 mm pentru un profil redus al cilindrului |
Flexibil: Carcasă M12 sau M14, cablu sau conector M12, PNP sau NPN, normal deschis, normal închis sau ieșire complementară |
Unitățile se bazează pe o tehnologie magnetic-inductivă, care detectează numai metalele feromagnetice (de ex. oțelul din tija pistonului). Folosind acest principiu de funcționare, carcasa din oțel inoxidabil poate avea o grosime a peretelui de până la 1 mm, chiar și la latura de detectare, rezultând o durată extrem de lungă de utilizare și fiabilitate ridicată.
Rezistenți la penetrare: Conceptul de etanșare inovator oferă clase de protecție ridicate IP 67 / IP 68 / IP 69K |
Menținut pe poziție: Protecția la vibrație de tipul dinte de ferăstrău asigură faptul că piulița nu se slăbește neintenționat în caz de șoc și vibrații |
De mână: Ușor de instalat și îndepărtat manual |
Vizibil: Versiuni într-o carcasă neagră transparentă pentru o vizibilitate optimă a LED-ulului, chiar și în condiții de iluminare puternică |
Standardizat: Tehnologia de conectare îndeplinește standardul M12 EN 61076 |
Suprapresiunea este imposibilă: Datorită instalării speciale a unui opritor final mecanic, inelul O este comprimat întotdeauna corect, iar astfel își păstrează întotdeauna funcția de etanșare. Protecția contra vibrațiilor prin conturul cu dinți de ferăstrău asigură împotriva șocurilor și vibrațiilor puternice. Clasa de protecţie IP 67 / IP 68 / IP 69K, intervalul mare de temperatură de -40...90 °C, dar și materialele carcasei de înaltă calitate (oțel inox de înaltă calitate, TPU) asigură un racord permanent fiabil în medii dificile, cum ar fi umiditate salină, ulei și grăsime.
Vizibilitate clară: Designul inovator și carcasa transparentă neagră asigură faptul că LED-urile sunt vizibile mai clar față de versiunile transparente, chiar și în condiții de iluminare puternică. Aceasta este o condiție prealabilă importantă pentru a urmări permanent starea instalației și pentru a putea acționa rapid în caz de probleme.
Integrat: Antenă, evaluare și interfață CANopen într-o carcasă M18 sau M30 compactă |
Rezistent: Interval extins de temperatură de -40...85°C |
Autorizație: Aprobare de tip E1 din partea Kraftfahrt-Bundesamt (Autoritatea federală germană pentru transportul auto). |
Robust: Optimizat pentru uzul exterior cu IP67 și IP69K, rezistență la șocuri la EN60068-2-27, rezistență la vibrații la EN60068-2-64 |
Compatibil: Protocol CANopen, optimizat pentru utilizarea cu controler ifm ecomatmobile |
Unitatea compactă RFID robustă cu interfață CANopen a fost dezvoltată în sarcini de identificare din mașinile agricole, autovehiculele municipalității și utilajele de construcție. Acesta detectează automat diferitele anexe și configurează setările corespunzătoare în controler. Identificarea automată simplifică crearea configurațiilor de sistem specifice utilizatorului. Informațiile privind intervalele de întreținere și duratele de funcționare pot fi generate și stocate automat deoarece controlerul detectează automat dacă și cât de mult funcționează o configurație specifică mașinii. Timpii de nefuncționare sunt reduși la minimul, iar productivitatea este crescută.