- Wieże sygnalizacyjne IO-Link
- Opcje montażowe
Opcje montażowe:
Opcje montażowe:
Zintegrowany wspornik montażowy i komplet śrub M4 z nakrętkami są dostarczane z urządzeniem, umożliwiając montaż poziomy lub pionowy.
Opcje montażu na słupku również są dostępne.
Lampa 5-segmentowa (DV25xx)
| Krok 1: Wybór lampy | ![]() |
DV2500-- 5-segmentowa wieża LED, IO-Link, ze wspornikiem |
| DV2510-- 5segmentowa wieża LED, IO-Link, ze wspornikiem i sygnałem dźwiękowym | ||
| Krok 2: Adapter | ![]() |
E89060 |
| Krok 3: Wybór długości słupka | ![]() |
E89065 -- 100 mm |
| E89066 -- 300 mm | ||
| E89067 -- 800 mm | ||
|
Krok 4: Baza do montażu ściennego lub słupka |
![]() |
E89060 |
![]() |
E89061 |
Lampa 1-segmentowa (DV21xx)
| Krok 1: Wybór lampy | ![]() |
DV2120 |
| DV2121 -- z wejściem dotykowym | ||
| DV2130 -- z sygnałem dźwiękowym | ||
| DV2131 -- z sygnałem dźwiękowym i wejściem dotykowym | ||
| Krok 2: Adapter | ![]() |
Adapter E89080 do montażu na słupku |
| Krok 3: Wybór długości słupka | ![]() |
E89065 -- 100 mm |
| E89066 -- 300 mm | ||
| E89067 -- 800 mm | ||
|
Krok 4: Baza do montażu ściennego lub słupka |
![]() |
E89060 |
![]() |
E89061 |