- Wieże sygnalizacyjne IO-Link
- Tryby ustawiania
Ustawiane tryby
Lampa 5-segmentowa (DV25xx)
DV25xx, IO-Linkowa 5-segmentowa lampa sygnalizacyjna jest wyposażona w standardowe złącze 4-pinowe M12. Segmenty LED mogą być sterowane szybko przez interfejs IO-Link. Kolor, intensywność świecenia, częstotliwość błysków mogą być regulowane zgodnie z wymaganiami bez dodatkowego okablowania i nakładu pracy.
Po podłączeniu do mastera IO-Link, wykorzystując parametr „Operating mode” można ustawić trzy tryby pracy.
![]() |
|
Tryb RGB (ustawienie fabryczne)
Niezależne sterowanie kolorem każdego segmentu LED, wyglądem (miganie, błyskanie, świecenie ciągłe, itd.) i stylem alarmu. W strumieniu danych procesowych odpowiedni segment lampy jest zapalany w wymaganym kolorze przez ustawienie kodu RGB a błyskanie jest określone przez kod częstotliwości.
| Kolor | Wygląd | ||
| 0 0 0 | OFF | 0 0 0 | Stale zapalony |
| 1 0 0 | czerwony | 0 0 1 | dolna częstotliwość błysków niska |
| 0 1 0 | zielony | 0 1 0 | dolna częstotliwość błysków średnia |
| 1 1 0 | żółta | 0 1 1 | dolna częstotliwość błysków szybka |
| 0 0 1 | niebieski | 1 0 0 | górna częstotliwość błysków niska |
| 1 0 1 | fioletowy | 1 0 1 | górna częstotliwość błysków średnia |
| 0 1 1 | turkusowy | 1 1 0 | górna częstotliwość błysków szybka |
| 1 1 1 | biały | ||
Tryb ON / OFF
Włączanie / wyłączanie żądanego segment przez ustawienie „1” na odpowiednim bicie strumienia danych procesowych. Wszystkie pozostałe ustawienia, takie jak kolor LED, alarm dźwiękowy itp., muszą być wstępnie parametryzowane z wykorzystaniem LR DEVICE lub a-cyklicznej parametryzacji przez IO-Link.
Tryb analogowy / wskaźnik słupkowy
Wskazuje poziom lub inny sygnał analogowy w krokach co 20%. Przesyłana wartość analogowa od 0 do 100% jest w ten sposób wyświetlana.
Lampa 1-segmentowa (DV21xx)
Tryb IO-Link
Lampa 1-segmentowa w trybie IO-Link daje maksymalną elastyczność i oszczędność okablowania wykorzystując tylko jeden przewód 3-żyłowy.
Konfiguracja wszystkich parametrów z PLC przez IO-Link:
- 7 różnych kolorów
- 7 różnych efektów świetlnych
- 7 różnych dźwięków
- 1 dotykowy sygnał zwrotny z czujnika pojemnościowego
Proste 3-żyłowe podłączenie standardowym kablem M12.
Dostępność AOI do łatwej integracji.
Lampa sygnalizacyjna może być stosowana w trybie SIO - zasilana wprost z 24V DC. W trybie SIO mamy dwa różne sposoby wykorzystania lampy.
RGB setup
Użytkownik może wyzwalać trzy wejścia (piny 1,2,5), wykorzystując standardowy 5-żyłowy przewód M12, aby ustawić kolor świecenia zgodnie z tabelą poniżej.
Przykładowo po zasileniu tylko pinu 1 lampa świeci na czerwono. Po zasileniu tylko pinu 3 lampa jest niebieska. Po zasileniu równoczesnym pinów 1 i 3 lampa świeci fioletowo.
| Pin 5 / Bit 2 | Pin 2 / Bit 1 | Pin 1 / Bit 0 | Kolor |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | Wyłączony |
| 0 | 0 | 1 | Czerwony |
| 0 | 1 | 0 | Zielony |
| 0 | 1 | 1 | Żółty |
| 1 | 0 | 0 | Niebieski |
| 1 | 0 | 1 | Fioletowy |
| 1 | 1 | 0 | Turkusowy |
| 1 | 1 | 1 | Biały |
Zależnie od rodzaju (numeru zam.) lampy pin 4 może być wykorzystany jako wejście wyzwalające sygnał dźwiękowy lub jako wyjście z czujnika dotykowego.
ON / OFF setup
W trybie SIO każde wejście jest wstępnie skonfigurowane przy pomocy oprogramowania do parametryzacji LR DEVICE (QA0011) w zakresie koloru i wyświetlania (świec. ciągłe, błyskanie, itd.). Zdarzenia procesowe mogą być ustawiane przez sterownik PLC wyzwalający 3 wejścia lampy przez standardowy kabel 5-żyłowy M12.
Zależnie od rodzaju (numeru zam.) lampy pin 4 może być wykorzystany jako wejście wyzwalające sygnał dźwiękowy lub jako wyjście z czujnika dotykowego.