5-segmentowa lampa sygnalizacyjna ze sterowaniem IO-Link
DV2510
LED-Tower-5/IOL/Bracket+Buz
5-segmentowa lampa sygnalizacyjna ze sterowaniem IO-Link
DV2510
LED-Tower-5/IOL/Bracket+Buz
- Doskonała widoczność
- Nowoczesna technologia LED RGB, długi czas pracy, mniejsze zapasy materiałów
- Również jako wersja standardowa z wyjściami przełączającymi
- Szybki i łatwy w montażu
- Różne tryby pracy ustawiane przez IO-Link lub menu parametrów
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Aplikacja | sygnalizacja stanu maszyny |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 24 |
Pobór prądu [mA] | < 200 |
Wejścia
Prąd wejściowy Wysoki [mA] | 6 |
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
SIO tryb | tak | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 3,2 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...50 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...75 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90 |
Ciśnienie powietrza [kPa] | < 106 |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 2000 |
Ochrona | IP 54 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 641 |
---|---|
Typ montażu | podstawa montażowa |
Wymiary [mm] | Ø 70 / L = 384 |
Materiał | obudowa: ABS; soczewka: PC |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
||
---|---|---|---|
Sygnał akustyczny | brzęczyk | ||
Max. ciśnienie akustyczne [dB] | 85 |
Akcesoria
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne - wtyk
Konektor: M12; kodowanie: A |
Diagramy i grafiki
montaż naścienny
|
|
---|
montaż na podstawie
|
|
---|
|
|
---|