W fabrykach na całym świecie lampy sygnalizacyjne i wieże sygnalizacyjne na maszynach, przenośnikach i innych instalacjach pokazują stan, a czasem nawet sterują procesem. 5- i 1-segmentowe lampy sygnalizacyjne mają opcje pracy w siedmiu różnych kolorach, tryb pracy ciągłej lub błyskania, alarm dźwiękowy, do wyboru zgodnie z preferencjami użytkownika.
Tradycyjne lampy są projektowane modułowo - jest wiele numerów części składowych do montażu finalnego. Lampy sygnalizacyjne ifm to pojedyncze wykonania, które można konfigurować na różne kolory i sposób świecenia.
Zalety wież sygnalizacyjnych ifm to: