Aplikacja | sygnalizacja stanu maszyny |
---|
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV ; "klasa zasilania 2" do cURus) |
---|---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 24 |
Pobór prądu [mA] | < 90 |
Impuls prądowy załączenia zasilania [mA] | 400 |
Czas trwania szczytowego prądu włączania [ms] | 50 |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
SIO tryb | tak | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 2,3 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...50 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...75 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90 |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 4000 |
Ochrona | IP 65 |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Waga [g] | 166,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 56 / L = 72,5 |
Materiał | obudowa: PC |
Wyświetlacz |
|
||
---|---|---|---|
Sygnał akustyczny | brzęczyk | ||
Max. ciśnienie akustyczne [dB] | 90 |
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
IO-Link | Konektor: M12; kodowanie: A |
---|
montaż na podstawie
|
|
---|
montaż naścienny
|
|
---|
krzywa intensywności światła
|
|
---|
krzywa intensywności światła
|
|
---|
krzywa intensywności światła
|
|
---|