Łatwe w stosowaniu funkcje określania odległości umożliwia zintegrowany monitorowanie odległości, pozwalający ustawić 64 „Regions of Interest” (ROI), tj. pojedyncze obszary, których odległości mają być monitorowane. Pozwala to na monitorowanie przestrzeni tylnej lub realizację zadań automatyzacyjnych lub zadań wspomagających.
Łatwa kontrola odległości.
Przy pomocy dowolnie ustawianego punktu odniesienia na pojeździe wykrywane są przeszkody, które wystają z powierzchni gruntu na uprzednio zdefiniowaną wysokość
Lokalizowanie pojazdów transportowych.
Łatwe lokalizowanie umożliwia zintegrowany monitoring odległości, pozwalający ustawić 64 „Regions of Interest“ (ROI), tj. pojedyncze obszary, w których monitorowane będą odległości. W ten sposób można na przykład zlokalizować pojazd transportowy w miejscu załadunku.
Pozycjonowanie samochodu ciężarowego na rampie załadowczej.
Aby urządzenia logistyczne nie uległy uszkodzeniu, kierowca zostaje poinformowany o właściwej odległości względem rampy i konieczności zatrzymania pojazdu.