You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Inteligentny czujnik 3D O3M
  2. Aplikacje
  3. Kontrola odległości

Inteligentny czujnik 3D O3M – Kontrola odległości

Kontrola wysokości i odległości na terenie lotniska

Dzięki łatwemu monitorowaniu uprzednio zdefiniowanego obszaru czujnik 3D może określić powierzchniową odległość od obiektu. Monitoring uwzględnia przy tym nie tylko pojedynczy punkt, lecz także cały obszar, pokazując najbliższą i/lub najdalszą odległość.

Wspomaganie ciągników samolotowych.
Dzięki łatwemu monitoringowi uprzednio zdefiniowanego obszaru czujnik 3D może przekazać do układu sterowania maszyny sygnał krańcowej pozycji, a nawet odwzorowanie konturów koła przedniego.

Wspomaganie pozycjonowania samojezdnych przenośników taśmowych.
Przeszło 1000 pojedynczych pomiarów pozwala precyzyjnie zweryfikować przestrzeń przed przenośnikiem taśmowym. Realizację szybkich i prostych rozwiązań spełniających indywidualne potrzeby klienta umożliwiają łącznie 64 „Regions of Interest” (ROI), tj. pojedyncze obszary, których odległości mają być monitorowane.

Kontrola wysokości dla cystern.
Zintegrowana funkcja określania odległości ‚minimalna odległość’ pozwala monitorować równocześnie 64 dowolnie wybieralne punkty zlokalizowane nad cysterną. Dzięki temu kierowca jest przykładowo wspomagany w pozycjonowaniu cysterny pod skrzydłem samolotu lub informowany w przypadku obniżenia skrzydła.