Opis | Kąt apertury (°) | Nr zamówieniowy | odpowiedni oświetlacz systemu w podczerwieni |
---|---|---|---|
Mobilny inteligentny czujnik 3D | 70 × 23 | O3M151 | O3M950 |
Mobilny inteligentny czujnik 3D ze zintegrowaną funkcją nakładania obrazu 2D/3D |
70 x 23 (3D) 90 (2D) |
O3M251 | O3M950 |
Mobilny inteligentny czujnik 3D | 95 × 32 | O3M161 | O3M960 |
Mobilny inteligentny czujnik 3D ze zintegrowaną funkcją nakładania obrazu 2D/3D |
95 x 32 (3D) 120 (2D) |
O3M261 | O3M960 |
Mobilny inteligentny czujnik 3D ze zintegrowaną funkcją nakładania obrazu 2D/3D |
97 x 44 (3D) 155 (2D) |
O3M271 | O3M970 |
Typ | Kąt apertury [°] | Zasięg działania [m] | Pole widzenia [mm] |
---|---|---|---|
O3M151 O3M251 |
70 × 23 | 5 | 7 × 2 |
10 | 14 × 4,1 | ||
15 | 21 × 6,5 | ||
30 | 42 × 12,2 | ||
O3M161 O3M261 |
95 × 32 | 5 | 11 × 2,9 |
10 | 21,8 × 5,7 | ||
15 | 32,7 × 8,6 | ||
30 | 65 × 17 | ||
O3M271 | 97 × 44 | 5 | 11,3 × 4 |
10 | 22,6 × 8,1 | ||
15 | 33,9 × 12,1 | ||
30 | 67,8 × 24,2 |
Do produktów | |
---|---|
• kamery 3D do zastosowań mobilnych |
|
• Kamery 2D do zastosowań mobilnych z analogowym wyjściem wideo |
|
• Monitory do kamer analogowych |