Wybór czujników ciśnienia do różnych zastosowań

Firma ifm oferuje szeroką gamę elektronicznych czujników ciśnienia, które sprawdzą się w najróżniejszych zastosowaniach w wielu gałęziach przemysłu. Wszystkie urządzenia posiadają wytrzymałą obudowę i nie potrzebują do działania ruchomych części, takich jak tłoki lub sprężyny. Czujniki są nadzwyczaj odporne na wstrząsy i wibracje, praktycznie się nie zużywają i nie wymagają konserwacji.
Typ czujnika | Zakres pomiarowy [bar] | Temperatura medium [°C] | IO-Link | Zastosowania hydrauliczne | Przemysł stoczniowy (atest DNV·GL) |
Obrabiarki | Media na bazie wody | Gazy / sprężone powietrze | Media lepkie oraz media zcząstkami zawieszonymi | Hydrostatyczny pomiar poziomu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Czujniki ciśnienia zwyświetlaczem dlazastosowań przemysłowych | PN | -1...600 | -25...80 | + | + | PN2 | + | + | + | + | |
PE | -1...250 | -25...80 | + | + | + | + | + | |||||
PG24 | -1...400 | -25...80 | + | + | + | + | ||||||
PQ | -1...10 | 0...60 | + | + | ||||||||
![]() |
Czujniki ciśnienia bez wyświetlacza do zastosowań przemysłowych |
PA | -1...600 | -25...90 | + | + | + | + | ||||
PK | 0...400 | -25...80 | + | + | ||||||||
PT / PU | -1...600 | -40...90 *1 | + | PT | + | |||||||
PS | 0...1 | 0...60 | PSxxA | + | + | |||||||
PV | 0...600 | -25...80 | + | + | + | + | ||||||
![]() |
Czujniki ciśnienia dlazastosowań mobilnych | PT / PU | 0...600 | -40...125 | + | + | ||||||
![]() |
Czujniki ciśnienia z wyświetlaczem do zastosowań higienicznych |
PG27 PG28 |
-1...25 | -25...125 | + | + | + | + | ||||
PI | -1...100 | -25...125 / 200 |
+ | + | + | + | + | |||||
![]() |
Czujniki ciśnienia bez wyświetlacza do zastosowań higienicznych |
PM | -1...100 | -25...150 | + | + | + | + | + |
*1PT50xx: -40...125 °C