Czujniki ciśnienia
- Czujniki ciśnienia, przetworniki i przełączniki ze zintegrowaną elektroniką przetwarzającą
- Wersje do zastosowań przemysłowych, mobilnych i higienicznych
- Doskonałe zabezpieczenie przed przeciążeniem i długoterminowa stabilność
- Zakresy pomiarowe od -1 do 600 bar
- Duży wybór adapterów i przyłączy procesowych
Niezawodne monitorowanie ciśnienia w szerokim zakresie zastosowań
Czujniki ciśnienia stanowią kluczowy element zapewniający bezpieczne i wydajne monitorowanie procesów. Umożliwiają one precyzyjny pomiar ciśnienia w cieczach, mediach lepkich i gazach, stanowiąc podstawę niezawodnego sterowania procesami i monitorowania jakości. Dokładny i niezawodny pomiar ciśnienia ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia stabilności procesów, wysokiej dostępności instalacji oraz optymalnej jakości produktówniezależnie od tego, czy chodzi o pneumatykę, inżynierię procesową, czy też wymagające środowiska higieniczne. .
Charakterystyka czujników ciśnienia
W zależności od zastosowania czujniki ciśnienia muszą spełniać różne wymagania, co znajduje odzwierciedlenie w cechach poszczególnych wersji urządzeń. Poniższe cechy charakteryzują całe portfolio:
- Wysoka dokładność pomiaru i powtarzalność zapewniająca precyzyjne monitorowanie procesu
- Wysoka odporność na przeciążenia, nawet w przypadku dynamicznych skoków ciśnienia
- Solidna konstrukcja obudowy zapewniająca niezawodną pracę w środowiskach przemysłowych
- Elastyczna integracja dzięki szerokiej gamie przyłączy procesowych i adapterów
W zależności od modelu czujniki są wyposażone w wyświetlacze cyfrowe i komunikują się za pomocąwyjść przełączających, analogowych sygnałów wyjściowych lub przemysłowych interfejsów komunikacyjnych, takich jak IO-Link. Wszechstronność funkcji wyjściowych umożliwia łatwą integrację z istniejącymi sterownikami i systemami automatyki.
Zastosowania czujników ciśnienia
Czujniki ciśnienia znajdują zastosowanie w niemal wszystkich gałęziach przemysłu. Wybór odpowiedniego typu czujnika zależy od medium, zakresu pomiarowego, warunków pracy oraz konkretnych wymagań zastosowania.
Typowe obszary zastosowań to:
- Zastosowania przemysłowe: pomiar ciśnienia w cieczach i gazach, np. w hydraulice
- Zastosowania higieniczne: pomiar ciśnienia w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym
- Pneumatyka: monitorowanie ciśnień systemowych i regulacyjnych, np. w instalacjach sprężonego powietrza
- Zastosowania mobilne: monitorowanie ciśnienia w maszynach mobilnych
Dostępne są również odpowiednie czujniki ciśnienia przeznaczone do zastosowań specjalnych, takich jak hydrostatyczny pomiar poziomu lub eksploatacja w strefach zagrożonych wybuchem.
Portfolio: czujniki ciśnienia, przetworniki ciśnienia i przełączniki ciśnienia
Dostępna jest szeroka gama produktów do monitorowania ciśnienia, obejmująca trzy główne kategorie: czujniki ciśnienia, przetworniki ciśnienia oraz przełączniki ciśnieniowe.
Elektroniczne czujniki ciśnienia łączą w sobie funkcje pomiaru, analizy i wyświetlania w jednym kompaktowym urządzeniu. Mierzą one aktualne ciśnienie procesowe i wyświetlają odczyt bezpośrednio na wbudowanym wyświetlaczu. Ponadto można zdefiniować punkty przełączania w celu monitorowania wartości granicznych. Ustawienia można regulować bezpośrednio na urządzeniu za pomocą przycisków.
Przetworniki ciśnienia również łączą funkcje pomiaru i analizy w jednym urządzeniu, ale nie są wyposażone w wyświetlacz ani przyciski. Dzięki temu możliwe jest tworzenie szczególnie kompaktowych konstrukcji, które idealnie sprawdzają się w ograniczonych przestrzeniach.
Przełączniki ciśnieniowe zostały specjalnie zaprojektowane do monitorowania określonych wartości granicznych ciśnienia. Przełączają sygnał wyjściowy, gdy tylko zostanie osiągnięta lub przekroczona ustalona wartość ciśnienia. Dzięki temu nadają się one szczególnie do prostych zadań sterowania.
Adaptery, akcesoria i usługi kalibracyjne
Aby zapewnić elastyczną i niezawodną integrację czujników ciśnienia z istniejącymi systemami, niezbędne są odpowiednie akcesoria. Urządzenia są dostępne w wersjach z różnymi przyłączami procesowymi i można je łatwo dostosować do różnych scenariuszy montażu za pomocą dodatkowych adapterów. W zależności od zastosowania dostępne są adaptery do różnych rodzajów gwintów, połączeń higienicznych lub specjalnych opcji montażu. Dzięki temu pomiar ciśnienia można dostosować do konkretnych wymagań każdego zastosowania.
Kliknij tutaj, aby zobaczyć akcesoria: Adaptery procesowe i adaptery montażowe do automatyki procesowej – ifm
Aby zapewnić niezmiennie wiarygodne wyniki pomiarów, oferujemy kalibracje zgodne z normami ISO, a także kalibracje przeprowadzane przez nasze laboratorium posiadające akredytację DAkkS.
Więcej informacji o usłudze kalibracji: Kalibracja czujników ciśnienia – ifm