• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Czujniki ciśnienia do różnych zastosowań
  2. Przegląd technologii

Ceramiczna pojemnościowa celka pomiarowa

Celka pomiarowa składa się z podstawy, dwóch warstw kondensatorów, tzw. fryty szklanej pełniącej rolę spoiwa i membrany.
Warstwy kondensatorów na podstawie wraz z membraną swoją budową przypominają kondensator płaski, przy czym jeden z nich ma funkcję pomiarową, a drugi referencyjną. Pod wpływem ciśnienia zmienia się odstęp pomiędzy membraną i podstawą, co powoduje zmiany pojemności elektrycznej pomiędzy elektrodami. Czujnik analizuje zmiany pojemności elektrycznej i przetwarza je na typowy sygnał stosowany w przemyśle.

Cechy:

  • Zakresy ciśnień od 100 mbar do 600 bar, próżnia do -1 bar
  • Nadzwyczaj solidne, o wysokim ciśnieniu znamionowym i rozrywającym
  • Gwarancja pomiaru bez odchyłek > 100 milionów cykli ciśnienia
  • Długoterminowa stabilność i wysoka powtarzalność pomiarów
  • Sucha celka pomiarowa bez wypełniającego płynu

Argumenty za:

  • Ceramika się nie starzeje i nie niszczy (długotrwała stabilność)
  • Odporność na dynamiczne wzrosty ciśnienia i kawitację
  • Minimalny wpływ temperatury na ceramiczną celkę pomiarową
  • Wysoka odporność na chemikalia
  • Elektroda bazowa podtrzymuje membranę w razie nadmiernego ciśnienia

Argumenty przeciw:

  • Konieczna uszczelka elastomerowa – w przypadku gazów, tylko poniżej 25 bar
  • Stosunkowo złożona instalacja celki pomiarowej w czujniku, stąd duża obudowa i większy koszt

Celka pomiarowa mierząca naprężenie membrany ze stali nierdzewnej

W tych celkach pomiarowych, na spodzie membrany ze stali nierdzewnej przytwierdzone są rezystory połączone w obwód mostka Wheatstone’a i pełniące rolę mierników naprężenia. Mogą one mieć postać grubo- lub cienkowarstwową. W momencie przyłożenia ciśnienia membrana celki pomiarowej ulega odkształceniu. To powoduje proporcjonalną zmianę sygnału na wyjściu obwodu mostkowego, która jest mierzona przez elektronikę i konwertowana na typowy sygnał wyjściowy stosowany w przemyśle.

Cechy:

  • Zakresy ciśnień od 6 bar do 600 bar
  • Pomiar ciśnienia gazu do 600 bar
  • Duża stabilność długoterminowa

Argumenty za:

  • Niewielkie wymiary, pod rozmiar klucza 19 lub 22mm
  • Montaż bez uszczelek, celka pomiarowa jest spawana na przyłącze procesowe
  • Wysokie ciśnienie niszczące
  • Korzystne przy dużych ilościach

Argumenty przeciw:

  • Mniej odporna na przeciążenie niż ceramiczna pojemnościowa celka pomiarowa
    ⇒ wzastosowaniach z dynamicznymi zmianami ciśnienia i kawitacją stanowczo zalecany element wytłumiający

Piezorezystancyjna celka pomiarowa

Te celki pomiarowe korzystają z efektu piezorezystancyjnego. Opisuje zmianę oporu elektrycznego materiału wskutek wywarcia nacisku. Zmiana oporu jest mierzona za pomocą obwodu mostkowego i konwertowana na typowy sygnał wyjściowy stosowany w przemyśle. Piezorezystancyjna krzemowa celka pomiarowa jest przyklejana do płytki drukowanej, na którą nanoszona jest powłoka zapewniająca ogólną odporność na media (zanieczyszczone powietrze, olej, woda, chłodziwo itp.).

Cechy:

  • Odpowiednie do czujników pneumatycznych
  • Możliwy pomiar różnicy ciśnień

Argumenty za:

  • atrakcyjne cenowo
  • mały element czujnika

Argumenty przeciw:

  • brak odporności na media żrące bez dodatkowej ochrony