- Czujniki ciśnienia do różnych zastosowań
- Oleje hydrauliczne
Czujniki ciśnienia do olejów hydraulicznych
| Rodzina czujników | Zakres ciśnień | Sygnał | Wizualizacja | Kwestie do rozważenia |
|---|---|---|---|---|
PN |
-1...600 bar | • Nadajnik • Przełącznik • IO-Link |
• Wyświetlacz numeryczny • Dioda LED stanu |
• Dwukolorowy wyświetlacz • 4…20 mA / 0…10 VDC skalowalny, analogowy |
PG24 |
-1...400 bar | • Nadajnik • Przełącznik |
• Wyświetlacz numeryczny • Dioda LED stanu |
• Wyświetlacz analogowy/cyfrowy • 4…20 mA / 20…4 mA skalowalny, analogowy • Zakres pomiaru poszerzony do 600 bar |
PA |
-1...600 bar | Nadajnik | – | • 4…20 mA / 0…10 VDC wyjście analogowe • Klasa ochrony IP68 / IP69K |
PT / PU |
-1...600 bar | Nadajnik | – | • Najmniejszy profil • Czas reakcji < 1 ms • 4…20 mA / 0…10 VDC wyjście analogowe • Wysoka odporność na wstrząsy i wibracje • Klasa ochrony IP67 / IP69K • Złącze M12 lub zaworowe DIN |
PV |
-1...600 bar | • Przełącznik • IO-Link |
– | • Najmniejszy profil • Punkty przełączania konfigurowane za pomocą oprogramowania • Klasa ochrony IP67 / IP69K • Monitorowanie temperatury |
PK |
0...400 bar | Przełącznik | Dioda LED stanu | • Prosta regulacja punktu przełączania za pomocą dwóch pierścieni nastawczych |