You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Nowości produktowe
  2. Czujniki
  3. Ulepszony, wypróbowany i przetestowany produkt: Czujnik ciśnienia PI teraz ze zoptymalizowaną rozdzielczością

Ulepszony, wypróbowany i przetestowany produkt: Czujnik ciśnienia PI teraz ze zoptymalizowaną rozdzielczością

  • Odporna na szczytowe wartości ciśnienia i przeciążenia ceramiczna cela pomiarowa
  • Płaska konstrukcja z uszczelką PTFE zapewniająca długotrwałą stabilność
  • Trwała średnia temperatura 150 °C
  • Certyfikat fabryczny do bezpłatnego pobrania
  • Bardzo wysoka rozdzielczość dzięki 32 bitom i IO-Link

Czujnik ciśnienia PI do zastosowań higienicznych

Wysoka rozdzielczość dzięki IO-Link i 32 bitom

Czujniki ciśnienia ifm serii PI od lat sprawdzają się w przemyśle spożywczym i napojów. Ale nawet to, co jest udane, można ulepszyć. Dzięki zastosowaniu IO-Link i 32 bitów rozdzielczość zakresu pomiarowego została zwiększona do 20 000 kroków. Jest to ogromna zaleta, zwłaszcza w przypadku hydrostatycznych pomiarów poziomu z ciśnieniem głowicy. Wynika to z faktu, że rzeczywiste wykrywanie ciśnienia ma miejsce tylko w ułamku zakresu pomiarowego. Interesującą funkcją dla obsługi technicznej i uruchomienia jest funkcja symulacji, która pozwala czujnikowi przesyłać do sterownika sygnały pomiarowe lub stany błędów. Czujnik jest odporny na ciągłą temperaturę medium 150 °C. Jest ona mierzona i dodatkowo przesyłana za pośrednictwem IO-Link (dokładność 2,5 K).

Produkty