- Nowości produktowe
- Czujniki
- Miniaturowy czujnik ciśnienia z membraną czołową i przyłączem procesowym G1/4
Miniaturowy czujnik ciśnienia z membraną czołową i przyłączem procesowym G1/4
- Zwarta konstrukcja (SW 19)
- Wysoka dokładność pomiaru < ± 0,5 %
- Precyzyjna powtarzalność < ± 0,05 %
- Solidne, niskokosztowe rozwiązanie, spawana obudowa ze stali nierdzewnej
Mały, do montażu zabudowanego
Nowe miniaturowe czujniki ciśnienia serii PL54 wyposażone są w zlicowany separator ciśnienia z gwintem G1/4 spawany bezpośrednio do czujnika. Taka celka pomiarowa gwarantuje wysoką dokładność przy niewielkiej obudowie o wymiarze pod klucz wynoszącym zaledwie 19 mm Ponadto czujniki charakteryzuje szczególnie korzystny stosunek ceny do możliwości.
Zastosowania
Czujniki PL54 są szczególnie przydatne przy pomiarze ciśnienia w zastosowaniach, gdzie wymagany jest montaż zabudowany. Ma to zazwyczaj miejsce w przypadkach, gdzie pozostawienie pustej przestrzeni prowadziłoby do nagromadzenia i utwardzenia spoiw, klejów, szczeliw, pianek i innych lepkich materiałów. Połączenie zabudowane zapobiega zabrudzeniu przyłącza procesowego, nawet w przypadku zanieczyszczonych mediów.