You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki ciśnienia / Czujniki podciśnienia
  4. W obudowie całometalowej z wyświetlaczem
  5. PI1817

Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem i płaską celką pomiarową

PI1817

PI-1,6-REA01-MFRKG/US/ /P

Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem i płaską celką pomiarową

PI1817

PI-1,6-REA01-MFRKG/US/ /P

  • Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej zgodna z wymaganiami przemysłu spożywczego
  • Higieniczna, płaska konstrukcja
  • Odporne na czyszczenie myjką wysokociśnieniową ze żrącymi środkami czyszczącymi
  • Duża odporność na temperaturę i wysoka klasa ochrony
  • Programowalne wyjście analogowe i przełączające
{{ifmVariantName}}



  • acs
  • fcm
  • ehedg_t
  • ce
  • ukca
  • fda
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Szczegóły techniczne
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1
Zakres pomiarowy
-100...1600 mbar -1,46...23,2 psi -40...642,5 inH2O -10...160 kPa
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 1 gwint zewnętrzny stożek uszczelniający Uwaga: Urządzenie może być instalowane tylko w przyłączu procesowym dla stożka uszczelniającego G1.; Stożek uszczelniający G1 urządzenia nadaje się tylko do adapterów z metalowym ogranicznikiem końcowym.
Aplikacja
Konstrukcja styki pozłacane
Aplikacja montaż zabudowany do przemysłu spożywczego
Media Media lepkie i zawiesiny; ciecze i gazy
Temperatura medium [°C] -25...150
Minimalne ciśnienie niszczące
40000 mbar 580 psi 4000 kPa
Wytrzymałość na ciśnienie
15000 mbar 215 psi 1500 kPa
Odporność na podciśnienie [mbar] -1000
Rodzaj ciśnienia ciśnienie względne; próżnia
Brak strefy martwej tak
Dane elektryczne
Min. rezystancja izolacji [MΩ] 100; (500 V DC)
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Zintegrowana funkcja Watchdog tak
2-przewodowy
Napięcie zasilania [V] 20...30 DC
Pobór prądu [mA] 3,5...21,5
Czas rozruchu [s] < 1
3-przewodowy
Napięcie zasilania [V] 18...30 DC
Pobór prądu [mA] 5...45; (430 bei max. Laststrom)
Czas rozruchu [s] < 0,5
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 2
Sygnał wyjściowy sygnał przełączający; sygnał analogowy; IO-Link
Wykonanie elektryczne PNP/NPN
Liczba wyjść binarnych 2
Funkcja wyjścia normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)
Liczba wyjść analogowych 1
Analogowe wyjście prądowe [mA] 4...20, odwracalny; (skalowany)
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
2-przewodowy
Maks. obciążenie [Ω] 300
3-przewodowy
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 100
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 125
Maks. obciążenie [Ω] (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V)
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy
-100...1600 mbar -1,46...23,2 psi -40...642,5 inH2O -10...160 kPa
Punkt przełączania SP
-98...1600 mbar -1,42...23,21 psi -39,2...642,3 inH2O -9,8...160 kPa
Punkt resetu rP
-100...1598 mbar -1,45...23,17 psi -40,1...641,4 inH2O -10...159,8 kPa
Wyjście analogowe / dolna wartość
-100...1272 mbar -1,45...18,45 psi -40,1...510,6 inH2O -10...127,2 kPa
Wyjście analogowe / górna wartość
228...1600 mbar 3,31...23,21 psi 91,6...642,3 inH2O 22,8...160 kPa
Min. różnica między SP a rP
3 mbar 0,04 psi 1 inH2O 0,3 kPa
W krokach co
1 mbar 0,01 psi 0,1 inH2O 0,1 kPa
Ustawienia fabryczne
SP1 =400 mbar rP1 = 368 mbar
SP2 = 1200 mbar rP2 = 1168 mbar
ASP = 0,00 mbar AEP = 1600 mbar
dAP = 2,00 s dAA =2,00 s
Monitoring temperatury
Zakres pomiarowy
-25...150 °C -13...302 °F
Dokładność / odchylenie
Dokładność punktu przełączania [% zakresu] < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1)
Powtarzalność [% zakresu] < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K; Turn down 1:1)
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 włącznie z błędem punktu zerowego i zakresu, nieliniowością, histerezą; Turn down 1:1)
Odchylenie liniowości [% zakresu] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Odchylenie histerezy [% zakresu] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Stabilność długotrwała [% zakresu] < ± 0,1; (Turn down 1:1; na rok)
Całkowita odchyłka w całym zakresie temperatur
Zakres temperatury całkowita odchyłka
-25...15 °C Odchyłka od charakterystyki ± 0,05 % der Spanne / 10 K
15...80 °C Odchyłka od charakterystyki
80...150 °C Odchyłka od charakterystyki ± 0,1 % der Spanne / 10 K
Uwaga więcej szczegółów można znaleźć w rozdziale wykresy i schematy
Monitoring temperatury
Dokładność [K] ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur ))
Powtarzalność [K] ± 0,2
Rozdzielczość [K] 0,2
Czasy reakcji
Tłumienie wartości procesowej dAP [s] 0...99,99
Tłumienie wyjścia analogowego dAA [s] 0...99,99
2-przewodowy
Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego [ms] 30
3-przewodowy
Minimalny czas odpowiedzi wyjścia przełączającego (dAP) [ms] 3
Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego [ms] 7
Monitoring temperatury
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] < 35 / < 135; (DIN EN 60751 woda ; > 0,9 m/s)
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny IO-Link
Typ transmisji COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Profil Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO tryb tak
Wymagany typ portu master A
Min.czas cyklu procesu [ms] 5,6
Rozdzielczość IO-Link - ciśnienie [mbar] 0,05
Temperatura rozdzielczości IO-Link [K] 0,2
Dane procesowe IO-Link (cykliczne)
Funkcja długość bajtu
Ciśnienie 32
temperatura 32
status urządzenia 4
informacje o przełączaniu binarnym 2
Funkcje IO-Link (acykliczne) nazwa przypisana do aplikacji; temperatura wewnętrzna; licznik godzin pracy; licznik cykli przełączania; Licznik pików ciśnienia
Obsługiwane DeviceID
Typ działania DeviceID
domyślnie 1149 d
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Temperatura składowania [°C] -40...100
Ochrona IP 67; IP 68; IP 69K
Testy / dopuszczenia
EMC
DIN EN 61326-1
Odporność na wstrząsy
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Odporność na wibracje
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [lata] 214
Uwaga dotycząca dopuszczeń
certyfikat testów fabrycznych dostępny do pobrania ze strony www.factory-certificate.ifm
Dopuszczenie UL
Dopuszczenie UL numer J049
Numer UL E174189
Dane mechaniczne
Waga [g] 385,5
Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA
Materiały części w kontakcie z medium ceramika (99,9 % Al2 O3); stal kwasoodporna (1.4435 / 316L); charakterystyka powierzchniowa: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. liczba cykli ciśnienia 100 milionów
Moment dokręcający [Nm] 20
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 1 gwint zewnętrzny stożek uszczelniający Uwaga: Urządzenie może być instalowane tylko w przyłączu procesowym dla stożka uszczelniającego G1.; Stożek uszczelniający G1 urządzenia nadaje się tylko do adapterów z metalowym ogranicznikiem końcowym.
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Jednostka wyświetlana LED, kolor zielony
Stan wyjścia LED, kolor żółty
Wyświetlanie funkcji wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy
Wartość mierzona wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy
Jednostka wyświetlana mbar; psi; kPa; inH2O
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane
diagramy i wykresy
wpływ temperatury otoczenia na dokładność
X temperatura
Y całkowita odchyłka
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — PI1817-00 — 05.08.2022 —

Videos