Cechy produktu |
Liczba wejść i wyjść |
Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 |
Zakres pomiarowy |
-100...1600 mbar |
-1,46...23,2 psi |
-40...642,5 inH2O |
-10...160 kPa |
|
Przyłącze procesowe |
połączenie gwintowane G 1 gwint zewnętrzny Aseptoflex Vario |
Aplikacja |
Konstrukcja |
styki pozłacane |
Aplikacja |
montaż zabudowany do przemysłu spożywczego |
Media |
Media lepkie i zawiesiny; ciecze i gazy |
Temperatura medium [°C] |
-25...150 |
Minimalne ciśnienie niszczące |
40000 mbar |
580 psi |
4000 kPa |
|
Wytrzymałość na ciśnienie |
15000 mbar |
215 psi |
1500 kPa |
|
Odporność na podciśnienie [mbar] |
-1000 |
Rodzaj ciśnienia |
ciśnienie względne; próżnia |
Brak strefy martwej |
tak |
Dane elektryczne |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Klasa ochrony |
III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją |
tak |
Zintegrowana funkcja Watchdog |
tak |
2-przewodowy |
Napięcie zasilania [V] |
20...30 DC |
Pobór prądu [mA] |
3,5...21,5 |
Czas rozruchu [s] |
< 1 |
3-przewodowy |
Napięcie zasilania [V] |
18...30 DC |
Pobór prądu [mA] |
5...45; (430 bei max. Laststrom) |
Czas rozruchu [s] |
< 0,5 |
Wejścia / wyjścia |
Liczba wejść i wyjść |
Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 |
Wyjścia |
Łączna liczba wyjść |
2 |
Sygnał wyjściowy |
sygnał przełączający; sygnał analogowy; IO-Link |
Wykonanie elektryczne |
PNP/NPN |
Liczba wyjść binarnych |
2 |
Funkcja wyjścia |
normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Liczba wyjść analogowych |
1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] |
4...20, odwracalny; (skalowany) |
Zabezpieczenie przed zwarciem |
tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem |
impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem |
tak |
2-przewodowy |
Maks. obciążenie [Ω] |
300 |
3-przewodowy |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] |
2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] |
100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] |
125 |
Maks. obciążenie [Ω] |
(Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V) |
Zakres pomiaru / nastaw |
Zakres pomiarowy |
-100...1600 mbar |
-1,46...23,2 psi |
-40...642,5 inH2O |
-10...160 kPa |
|
Punkt przełączania SP |
-98...1600 mbar |
-1,42...23,21 psi |
-39,2...642,3 inH2O |
-9,8...160 kPa |
|
Punkt resetu rP |
-100...1598 mbar |
-1,45...23,17 psi |
-40,1...641,4 inH2O |
-10...159,8 kPa |
|
Wyjście analogowe / dolna wartość |
-100...1272 mbar |
-1,45...18,45 psi |
-40,1...510,6 inH2O |
-10...127,2 kPa |
|
Wyjście analogowe / górna wartość |
228...1600 mbar |
3,31...23,21 psi |
91,6...642,3 inH2O |
22,8...160 kPa |
|
Min. różnica między SP a rP |
3 mbar |
0,04 psi |
1 inH2O |
0,3 kPa |
|
W krokach co |
1 mbar |
0,01 psi |
0,1 inH2O |
0,1 kPa |
|
Ustawienia fabryczne |
|
SP1 =400 mbar |
rP1 = 368 mbar |
|
SP2 = 1200 mbar |
rP2 = 1168 mbar |
|
ASP = 0,00 mbar |
AEP = 1600 mbar |
|
dAP = 2,00 s |
dAA =2,00 s |
|
Monitoring temperatury |
Zakres pomiarowy |
-25...150 °C |
-13...302 °F |
|
Dokładność / odchylenie |
Dokładność punktu przełączania [% zakresu] |
< ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1) |
Powtarzalność [% zakresu] |
< ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K; Turn down 1:1) |
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] |
< ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 włącznie z błędem punktu zerowego i zakresu, nieliniowością, histerezą; Turn down 1:1) |
Odchylenie liniowości [% zakresu] |
< ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Odchylenie histerezy [% zakresu] |
< ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Stabilność długotrwała [% zakresu] |
< ± 0,1; (Turn down 1:1; na rok) |
Całkowita odchyłka w całym zakresie temperatur |
Zakres temperatury |
całkowita odchyłka |
-25...15 °C |
Odchyłka od charakterystyki ± 0,05 % der Spanne / 10 K |
15...80 °C |
Odchyłka od charakterystyki |
80...150 °C |
Odchyłka od charakterystyki ± 0,1 % der Spanne / 10 K |
|
Uwaga |
więcej szczegółów można znaleźć w rozdziale wykresy i schematy |
Monitoring temperatury |
Dokładność [K] |
± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur )) |
Powtarzalność [K] |
± 0,2 |
Rozdzielczość [K] |
0,2 |
Czasy reakcji |
Tłumienie wartości procesowej dAP [s] |
0...99,99 |
Tłumienie wyjścia analogowego dAA [s] |
0...99,99 |
2-przewodowy |
Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego [ms] |
30 |
3-przewodowy |
Minimalny czas odpowiedzi wyjścia przełączającego (dAP) [ms] |
3 |
Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego [ms] |
7 |
Monitoring temperatury |
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] |
< 35 / < 135; (DIN EN 60751 woda ; > 0,9 m/s) |
Interfejsy |
Interfejs komunikacyjny |
IO-Link |
Typ transmisji |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision |
1.1 |
Norma SDCI |
IEC 61131-9 |
Profil |
Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) |
SIO tryb |
tak |
Wymagany typ portu master |
A |
Min.czas cyklu procesu [ms] |
5,6 |
Rozdzielczość IO-Link - ciśnienie [mbar] |
0,05 |
Temperatura rozdzielczości IO-Link [K] |
0,2 |
Dane procesowe IO-Link (cykliczne) |
Funkcja |
długość bajtu |
Ciśnienie |
32 |
temperatura |
32 |
status urządzenia |
4 |
informacje o przełączaniu binarnym |
2 |
|
Funkcje IO-Link (acykliczne) |
nazwa przypisana do aplikacji; temperatura wewnętrzna; licznik godzin pracy; licznik cykli przełączania; Licznik pików ciśnienia |
Obsługiwane DeviceID |
Typ działania |
DeviceID |
domyślnie |
1149 d |
|
Warunki pracy |
Temperatura otoczenia [°C] |
-25...80 |
Temperatura składowania [°C] |
-40...100 |
Ochrona |
IP 67; IP 68; IP 69K |
Testy / dopuszczenia |
EMC |
|
Odporność na wstrząsy |
DIN EN 60068-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Odporność na wibracje |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [lata] |
214 |
Uwaga dotycząca dopuszczeń |
certyfikat testów fabrycznych dostępny do pobrania ze strony www.factory-certificate.ifm |
|
Dopuszczenie UL |
Dopuszczenie UL numer |
J048 |
Numer UL |
E174189 |
|
Dane mechaniczne |
Waga [g] |
357,3 |
Materiał |
stal nierdzewna (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
Materiały części w kontakcie z medium |
ceramika (99,9 % Al2 O3); stal kwasoodporna (1.4435 / 316L); charakterystyka powierzchniowa: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. liczba cykli ciśnienia |
100 milionów |
Moment dokręcający [Nm] |
35 |
Przyłącze procesowe |
połączenie gwintowane G 1 gwint zewnętrzny Aseptoflex Vario |
Wyświetlacze / elementy robocze |
Wyświetlacz |
Jednostka wyświetlana |
LED, kolor zielony |
Stan wyjścia |
LED, kolor żółty |
Wyświetlanie funkcji |
wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy |
Wartość mierzona |
wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy |
|
Jednostka wyświetlana |
mbar; psi; kPa; inH2O |
Uwagi |
Sztuk w opakowaniu |
1 szt. |
Połączenie elektryczne |
Podłączenie |
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
diagramy i wykresy |
wpływ temperatury otoczenia na dokładność |

X
|
temperatura |
Y
|
całkowita odchyłka |
|