- Nowości produktowe
- Czujniki
- Technologia sprawdzenia kalibracji: czujnik temperatury, który kontroluje się sam
Technologia sprawdzenia kalibracji: czujnik temperatury, który kontroluje się sam
- Bezzwłoczne powiadomienia o odchyleniach dokładności
- Lepsze zapewnienie jakości w okresie między kalibracjami
- Wytrzymała konstrukcja zapewniająca niezmiennie dokładne pomiary nawet w wymagającym otoczeniu
Zwiększone możliwości dzięki IO-Link
- Przejrzyste monitorowanie czujnika dzięki rejestrowaniu wartości diagnostycznych
- Funkcja symulacji ułatwiająca uruchomienie
Maksymalna niezawodność w procesach wrażliwych na temperaturę
Dzięki ulepszonemu procesowi kalibracji liniowej czujnik TCC osiąga dokładność ± 0,2 K w całym zakresie pomiaru. Dlatego doskonale nadaje się do eksploatacji w procesach wrażliwych na temperaturę, np. obróbce produktów spożywczych, gumy lub węgla. Ponadto TCC zapewnia płynny przebieg procesu i wysoką jakość produktu końcowego dzięki ciągłemu monitorowaniu własnej niezawodności. Jeśli czujnik odbiega od wyznaczonej dla niego wartości tolerancji lub ulegnie awarii, wysyła odpowiedni sygnał za pośrednictwem wyraźnie widocznej diody LED i wyjścia diagnostycznego.
Wytrzymała konstrukcja zapewniająca długi okres eksploatacji
Dzięki całkowicie spawanej i uszczelnionej obudowie oraz nowej konstrukcji czujnika pomiarowego model TCC jest niezmiennie odporny na czynniki zewnętrzne, np. wilgoć, wstrząsy termiczne i mechaniczne oraz wibracje.
Ciągła kontrola stanu
Dzięki zastosowanej technice kontroli kalibracji czujnik TCC ciągle sprawdza własne funkcjonowanie pod kątem dryftu. Czujnik porównuje wartość temperatury do jednocześnie mierzonej wartości odniesienia. Jeśli odchylenie przekracza zakres tolerancji, który można ustawić od 0,5 do 3 K, czujnik TCC wysyła sygnał optyczny i komunikat do sterownika głównego przez IO-Link i wyjście diagnostyczne. To samo dotyczy poważnych awarii.
Zapewnienie jakości dzięki pomiarom dotyczącym konkretnych zdarzeń
Szczególnie w procesach produkcyjnych, w których dokładne wartości temperatury mają kluczowe znaczenie dla jakości produktu końcowego, ważne jest zapewnienie bezwzględnej dokładności mierzonych wartości. Czujnik TCC umożliwia operatorom instalacji prowadzenie pomiarów dotyczących konkretnych zdarzeń w przypadku dryftu – zamiast oczekiwania na następną zaplanowaną kalibrację. Takie rozwiązanie zmniejsza ryzyko utraty całych partii produktu z powodu niewłaściwej temperatury produkcji.
Przejrzysta komunikacja z czujnikami
Wskazania wizualne i cyfrowe: TCC wskazuje bieżący stan w sposób prosty i przejrzysty. Jeśli dioda LED na czujniku ma kolor zielony, urządzenie działa prawidłowo. Kolor niebieski wskazuje odchylenie temperatury poza zakres tolerancji. Natomiast kolor czerwony oznacza poważną awarię, np. usterkę głównego elementu pomiarowego. Ponadto TCC automatycznie zapisuje wszelkie dane niezbędne do prowadzenia spójnej dokumentacji przez IO-Link: datę montażu, godziny pracy, histogram temperatury oraz rejestry komunikatów dot. zdarzeń (godzin pracy i numer zdarzenia) oraz stan kontroli kalibracji (godziny pracy, wartość temperatury, wartość dryftu, wartość graniczna i stan).
Tryb symulacji: gwarantowana niezawodność jeszcze przed montażem
Wartość, po osiągnięciu której TCC wysyła komunikat, można określić w oprogramowaniu. W trybie symulacji użytkownik może swobodnie wybierać m.in. temperaturę procesu i odniesienia, aby sprawdzić, czy czujnik został prawidłowo skonfigurowany w sterowniku. Ten proces symulacji uzupełnia wysoki poziom niezawodności, jaką zapewnia czujnik TCC.