Wykonanie | do czujników temperatury Ø 6 mm |
---|---|
Montaż | Adapter gwintowany |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 10 |
Temperatura otoczenia [°C] | -10...150 |
---|
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Waga [g] | 56,1 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); pierścień zaciskowy: PEEK |
Moment dokręcający [Nm] | < 10 |
Podłączenie czujnika | Ø 6 mm |
Przyłącze procesowe | adapter do wspawania Ø 25 mm |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|