You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki temperatury
  4. Przetworniki z autodiagnostyką dla przemysłu spożywczego i napojów
  5. TCC811

Czujnik temperatury

TCC811

TCC050K1EC01-A-DKG/US

Czujnik temperatury

TCC811

TCC050K1EC01-A-DKG/US

  • Natychmiastowe powiadamianie o odchyleniach dokładności
  • Poprawione zapewnienie jakości w czasie pomiędzy kalibracjami
  • Wytrzymała konstrukcja do ciągłych, precyzyjnych pomiarów nawet w wymagającym środowisku pomiarowym
  • Przezroczyste monitorowanie czujnika dzięki przechowywaniu wielkości diagnostycznych
  • Funkcja symulacji upraszcza montaż
  • Dokładne wyjście analogowe i wygodna komunikacja przez IO-Link
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • fda
  • ukca
  • ehedg
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1
Zakres pomiarowy
-25...160 °C -13...320 °F
Interfejs komunikacyjny IO-Link
Przyłącze procesowe Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Długość instalacyjna EL [mm] 50
Aplikacja
Konstrukcja styki pozłacane
Element pomiarowy 1 x Pt 1000
Element odniesienia 1 x NTC
Media ciecze i gazy
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 160
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 18...32 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Pobór prądu [mA] 10; (24 V)
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Czas rozruchu [s] 6
Zintegrowana funkcja Watchdog tak
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 2
Sygnał wyjściowy sygnał analogowy; IO-Link; status kalibracji
Wykonanie elektryczne PNP/NPN
Liczba wyjść binarnych 1
Funkcja wyjścia normalnie zamknięte; (sygnał diagnostyczny)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 100
Wyjście diagnostyczne status kalibracji i diagnostyka błędów
Liczba wyjść analogowych 1
Analogowe wyjście prądowe [mA] 4...20
Maks. obciążenie [Ω] (Ub - 15 V) x 50
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy
-25...160 °C -13...320 °F
Wskazówki dotyczące zakresu pomiaru
skalowany
Ustawienia fabryczne -10...150 °C / 14...302 °F
Granice kalibracji [K] 0,5...3
W krokach co [K] 0,05
Rozdzielczość
Rozdzielczość wyjścia analogowego [K] 0,05
Dokładność / odchylenie
Dokładność wyjścia analogowego [K] ± 0,2
Precision IO-Link [K] ± 0,2
Współczynnik temperaturowy wyjścia analogowego [% na zakres 10 K] < ± 0,02; (W przypadku odchyłki od warunków odniesienia 25 ± 5 °C)
Współczynnik temperaturowy IO-Link [% na zakres 10 K] < ± 0,01; (W przypadku odchyłki od warunków odniesienia 25 ± 5 °C)
Czasy reakcji
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] 1,5 / 4
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji Jednostka wyświetlana; skalowanie wyjścia analogowego; granice kalibracji; wyjście diagnostyczne logiki sygnału; tryb symulacji
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny IO-Link
Typ transmisji COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9 CDV
Profil Digital Measuring Sensor, Common Profile, Blob Transfer
SIO tryb tak
Wymagany typ portu mastera A
Ilość danych analogowych 1
Ilość danych binarnych 1
Min.czas cyklu procesu [ms] 4,4
Temperatura rozdzielczości IO-Link [K] 0,01
Obsługiwane DeviceID
Typ działania DeviceID
default 1129
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...70
Uwaga dot. temperatury otoczenia
maks. wewnętrzna temperatura urządzenia: 125 °C
Temperatura składowania [°C] -40...100
Ochrona IP 68; IP 69K
Testy / dopuszczenia
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Odporność na wstrząsy
DIN EN 68000-2-27 50 g (11 ms)
Odporność na wibracje
DIN EN 60068-2-6 35 g (10...2000 Hz)
MTTF [lata] 329
Uwaga dotycząca dopuszczeń
certyfikat testów fabrycznych dostępny do pobrania ze strony www.factory-certificate.ifm
Dopuszczenie UL
Dopuszczenie UL numer K021
Numer UL E217884
Dane mechaniczne
Waga [g] 352,3
Wymiary [mm] Ø 50 / L = 114,8
Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEI; FKM; PFA
Materiały części w kontakcie z medium stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEEK
Przyłącze procesowe Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium Ra: < 0,8
Średnica sondy [mm] 6
Długość instalacyjna EL [mm] 50
Uwagi
Uwagi
MS = ustawiony zakres pomiaru
Napięcie eksplatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane