Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1 | ||
---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
||
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||
Przyłącze procesowe | Ø 6 mm | ||
Długość instalacyjna EL [mm] | 100 |
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Element pomiarowy | 1 x Pt 1000 |
Element odniesienia | 1 x NTC |
Media | ciecze i gazy |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 160 |
Napięcie zasilania [V] | 18...32 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 10; (24 V) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 6 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał analogowy; IO-Link; status kalibracji |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
Liczba wyjść binarnych | 1 |
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte; (sygnał diagnostyczny) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Wyjście diagnostyczne | status kalibracji i diagnostyka błędów |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
Maks. obciążenie [Ω] | (Ub - 15 V) x 50 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiarowy |
|
||
---|---|---|---|
Wskazówki dotyczące zakresu pomiaru |
|
||
Ustawienia fabryczne | -10...150 °C / 14...302 °F | ||
Granice kalibracji [K] | 0,5...3 | ||
W krokach co [K] | 0,05 |
Rozdzielczość wyjścia analogowego [K] | 0,05 |
---|
Dokładność wyjścia analogowego [K] | ± 0,2 |
---|---|
Precision IO-Link [K] | ± 0,2 |
Współczynnik temperaturowy wyjścia analogowego [% na zakres 10 K] | < ± 0,02; (W przypadku odchyłki od warunków odniesienia 25 ± 5 °C) |
Współczynnik temperaturowy IO-Link [% na zakres 10 K] | < ± 0,01; (W przypadku odchyłki od warunków odniesienia 25 ± 5 °C) |
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | 1,5 / 4 |
---|
Możliwości parametryzacji | Jednostka wyświetlana; skalowanie wyjścia analogowego; granice kalibracji; wyjście diagnostyczne logiki sygnału; tryb symulacji |
---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Digital Measuring Sensor, Common Profile, Blob Transfer | ||||
SIO tryb | tak | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Ilość danych analogowych | 1 | ||||
Ilość danych binarnych | 1 | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 4,4 | ||||
Temperatura rozdzielczości IO-Link [K] | 0,01 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 | |
Ochrona | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 329 | ||||
Uwaga dotycząca dopuszczeń |
|
||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 275,6 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 50 / L = 143,5 |
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEI; FKM; PFA |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEEK |
Przyłącze procesowe | Ø 6 mm |
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium | Ra: < 0,8 |
Średnica sondy [mm] | 6 |
Długość instalacyjna EL [mm] | 100 |
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|