Czujnik indukcyjny w płaskiej obudowie z IO-Link
Ciągłe wykrywanie położenia jako wartości procesowej i ustawianie punktów przełączania co do milimetra przez IO-Link
- Ciągłe sprzężenie zwrotne położenia poprzez IO-Link
- Punkty przełączania można w każdej chwili łatwo dostosować za pomocą IO-Link
- Ustawienie opcji PNP/NPN lub NO/NC pomaga obniżyć koszty przechowywania
- Długa żywotność i wytrzymałość dzięki montażowi zabudowanemy i szerokiemu zakresowi temperatur
- Kompaktowa prostokątna obudowa do montażu w ograniczonych przestrzeniach
Oszczędność miejsca i wytrzymałość
Nowa kompaktowa, prostokątna obudowa IQ jest idealna dla ograniczonej przestrzeni w technologii transportu i automatyce przemysłowej. Montaż powierzchniowy czujnika ułatwia instalację i zapobiega uszkodzeniom mechanicznym. W połączeniu z wysoką odpornością na uderzenia i wibracje oraz szerokim zakresem temperatur zapewnia długą żywotność.
Wszechstronność dzięki IO-Link
W celu sprostania wymagającym zadaniom związanym z wykrywaniem położenia, wartość odległości jest stale dostarczana przez IO-Link. Za pomocą IO-Link można ustawić dwa punkty przełączania z dokładnością do milimetra. Ponadto czujnik posiada różne opcje konfiguracji, takie jak NO/NC lub PNP/NPN, co zmniejsza koszty magazynowania różnych typów czujników.