Aplikacja | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konstrukcja | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | ||||||||
Aplikacja | strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym | ||||||||
Bezsilikonowy | tak | ||||||||
Dane elektryczne | |||||||||
Napięcie zasilania [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||||
Klasa ochrony | II | ||||||||
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 | ||||||||
Warunki pracy | |||||||||
Temperatura otoczenia [°C] | -25...100 | ||||||||
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
||||||||
Temperatura w czasie pracy [°C] | 0...100 | ||||||||
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
||||||||
Temperatura składowania [°C] | -25...55 | ||||||||
Wilgotność przechowywania [%] | 10...100 | ||||||||
Inne warunki klimatyczne przechowywania zgodnie z podaną klasą |
|
||||||||
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
Dane mechaniczne | |||||||||
Waga [g] | 165,9 | ||||||||
Wymiary [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 | ||||||||
Materiał | PP Bezhalogenu; uszczelnienie: EPDM | ||||||||
Odlewany materiał obudowy | PP | ||||||||
Materiał nakrętki | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
||||||||
Uwagi | |||||||||
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | ||||||||
Połączenie elektryczne | |||||||||
Przewód: 5 m, MPPE, Bezhalogenu, szary, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) | |||||||||
Połączenie elektryczne - Gniazdo | |||||||||
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PP; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm | ||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — EVF001-00 — 14.11.2014 —
![]() |