- IO-Link — hovedside
- Produktutvalg
- IO-Link-moduler
IO-Link-feltmoduler
ifms IO-Link-mastere er den perfekte løsningen for desentralisert innsamling av sensorsignaler i felten, anlegget eller maskinen, uten behov for et kontrollskap.
Ytelsen til IO-Link-infrastrukturen forbedres betydelig av IO-Link-modulene. De har innganger og utganger for binære, analoge og digitale signaler og kan også styre aktuatorer.
Fordeler: Hele dialogen mellom styreenheten og sensorene og aktuatorene foregår sømløst via IO-Link-topologien. Samtidig er alle data tilgjengelige på IT-nivå for evaluering og prosessoptimalisering. Denne brukervennlige løsningen er unik på markedet og tilbyr en ekstraordinær fleksibilitet, særlig i småskalaapplikasjoner!
Fordeler med denne produktfamilien
- Robust plasthus med IP67 / 68 /69K-klassifisering
- Enestående motstandsdyktighet mot støt og vibrasjoner
- For bruk i industrielle applikasjoner og hygieniske områder
- Digitale inngangsfiltre og kraftige utganger
- Typer med elektrisk separasjon av forskjellige spenningsforsyninger og IO-Link
- Typer med fritt konfigurerbare innganger og utganger (binære og analoge)
- Digitale inngangsfiltre for signalforbehandling
- Diagnostiske funksjoner
- ifm ecolink-teknologi
Dine fordeler
- Enkel utvidelse av innganger og utganger direkte i felten via IO-Link
- Besparelser takket være fleksibel moduloppbygning og konfigurasjon
- Mindre tid til installasjon og oppsett
- Forenklet feilsøking
- Standardisering av maskiner gjennom modulkonsept
Vi tilbyr en stor og variert portefølje for et bredt spekter av bruksområder. Modulene er tilgjengelige i to utførelser:
- Den oransje feltmodulen i kjølevæskeserien er motstandsdyktig mot oljer og kjølevæsker og egnet for generelle industrielle applikasjoner.
- Den grå modulen er ideelt egnet for hygieniske og matvareapplikasjoner på grunn av materialet som brukes til huset. Den har den høye beskyttelsesklassifiseringen IP 68 / IP 69K.
Det skilles mellom Standard / PerformanceLine og BasicLine.
| Multiport | DI / DO konfigurerbar | DI | DO | Al | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kjølevæske | AL2605 | AL2607 | AL2305 | AL2303 | AL2301 | AL2627 | AL2325 | AL2323 | AL2321 | AL5021 | AL2340 | AL2341 | AL2330 | AL2331 | AL2336 | AL2384 |
| Matvarer | AL2507 | AL2205 | AL2203 | AL2201 | AL2527 | AL2225 | AL2223 | AL2221 | AL2240 | AL2241 | AL2230 | AL2231 | AL2236 | AL2284 | ||
| Porter | 8x M12 | 8x M12 | åpen kabelende |
6x M12 | 10x M12 | 6x M12 | 10x M12 | 6x M12 | 4x M12 | |||||||
| Maks. innganger / utganger (pin 4+2) |
16 | 16 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 4 | ||||||||
| Spenningsforsyning | ekstern M12 L-kode |
ekstern M12 A-kode |
B-port | A-port | ekstern M12 L-kode |
ekstern M12 A-kode |
B-port | A-port | A-port | ekstern M12 A-kode |
A-port | |||||
| Mulige binære inngangssignaler |
16 DI | 12 DI | 20 DI | |||||||||||||
| Mulige analoge inngangssignaler |
8 AI (0...10 V, 4...20 mA) |
4 RTD (PT100, PT1000, TCK, TJK) |
||||||||||||||
| Mulige inngangsfrekvenser |
2x fl 0...3000 Hz |
|||||||||||||||
| Mulige binære utgangssignaler |
16 DO | 12 DO | 20 DO | 12 DO | ||||||||||||
| Mulige analoge utgangssignaler |
||||||||||||||||
| Mulige PWM /PWM-I utgangssignaler |
8 PWM 2 PWM-I |
|||||||||||||||
| Elektrisk separasjon US / UA |
||||||||||||||||
| Merkestrøm pr. port | 2 A | 1,8 A | 1 A | 2 A | 1,8 A | 1 A | 1,8 A | |||||||||
| Strømstyrke per modul | 16 A | 2x 1,8 A | 1 A | 16 A | 2x 1,8 A | 1 A | 2x 1,8 A | |||||||||
| uten interaksjon i henhold til PL-d (finn ut mer) |
||||||||||||||||
| Beskyttelsesgrad | Kjølevæskeserie (oransje) IP 67 matserie (grå) IP 69k |
|||||||||||||||
| Koblings- /stikkontaktmateriale | Kjølevæskeserie (oransje) - forniklet messing Matserie (grå) - rustfritt stål |
|||||||||||||||
| DI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kjølevæske | AL2400 | AL2401 | AL2410 | AL2411 |
| Porter | 4x M12 | 8x M12 | 4x M8 | 8x M8 |
| Maks. antall innganger (pin 4+2) |
8 | 16 | 4 | 8 |
| Spenningsforsyning | intern, A-port | |||
| Mulige binære inngangssignaler |
8 DI | 16 DI | 4 DI | 8 DI |
| Mulige analoge inngangssignaler |
||||
| Mulige binære utgangssignaler |
||||
| Mulige analoge utgangssignaler |
||||
| Elektrisk separasjon US / UA | ||||
| Strømstyrke per modul | ||||
| Beskyttelsesgrad | IP67 | |||
| Koblings- /stikkontaktmateriale | nikkelbelagt messing | |||
Leter du etter produktinformasjon, manualer eller installasjonsveiledninger? Bare skriv inn produktnummeret, så blir du umiddelbart sendt til riktig nedlastingsside.
Vi tilbyr et bredt utvalg av alternativer for spenningsforsyning til våre IO-Link-moduler, slik at de kan tilpasses ulike behov i feltet. Kombinert med de riktige IO-Link-masterne gir dette deg maksimal fleksibilitet.
Alternativer for spenningsforsyning
For å forsyne IO-Link-modulen og sensorene og aktuatorene i feltet, er opptil 3 forskjellige spenningsforsyninger (pinner) per modul tilgjengelig.
US = spenningsforsyning fra masteren
UA = ekstern spenningsforsyning for aktuator
UAi = ekstern spenningsforsyning for sensor
MP = modul med digitale innganger og utganger og analoge innganger
DX = modul med digitale innganger og utganger
DI = modul med digitale innganger
DO = modul med digitale utganger
Vær oppmerksom på at hvis IO-Link-modulen leveres fra en B-port, vil sensorene leveres via UA sammen med aktuatorene. Dette betyr at hvis UA blir avbrutt, vil sensorene også svikte. Av denne grunn tilbyr vi versjoner med en ekstern spenningsforsyning der UAi og UA er atskilt.
Ikke-interaksjon i sikkerhetsrelaterte applikasjoner
I klassisk sikkerhetsteknologi slås spenningsforsyningen til farlige aktuatorer (UA) av sentralt via et sikkerhetsrelé.
I moderne, desentraliserte feltbussystemer styres aktuatorene via usikrede utganger på I/O-moduler, mens spenningsforsyningen til disse modulene i økende grad blir koblet fra sentralt via et oppstrøms sikkerhetsrelé eller en sikkerhetskontroller.
En feil kan i teorien oppstå i ikke-sikkerhetsrelaterte I/O-moduler, noe som kan føre til at utgangen fortsatt forsynes via US selv om UA er koblet ut. De nye DX PerformanceLine-modulene er utformet på en måte som utelukker denne teoretiske feilen ⇒ feilekskludering.
Merk: Disse I/O-modulene er ingen sikkerhetsreléer i betydningen funksjonell sikkerhet.
Begrepet "passiv sikkerhet" brukes ofte i denne sammenhengen. Dette begrepet er svært misvisende da det antyder en sikkerhetsanordning. Dette er grunnen til at vi uttrykkelig refererer til "ikke-interaksjon" og "feilekskludering".