- IO-Link — hovedside
- Produktutvalg
Oversikt over IO-Link-master
IO-Link-mastere er hjertet i enhver IO-Link-basert automatiseringsløsning. De kobler IO-Link-aktiverte sensorer og aktuatorer direkte til styringsnivået og muliggjør konsekvent, digital kommunikasjon helt ned til feltnivå.
I tillegg til ren prosessdataoverføring tilbyr IO-Link-mastere en rekke tilleggsfunksjoner, som automatisk enhetsdetektering, parametrering og omfattende diagnostikk – både lokalt og eksternt.
Intelligent grensesnitt mellom sensorer og PLS
Takket være støtte for vanlige feltbuss- og IT-protokoller kan IO-Link-mastere sømløst integreres i eksisterende PLS-systemer og samtidig brukes til Industri 4.0-applikasjoner – for eksempel til tilstandsovervåking, prediktivt vedlikehold eller skytilkobling.
Vi tilbyr riktig IO-Link-master for din applikasjon og dine krav.
For klassisk automatisering med PLS
Hvis du vil registrere sensorer eller styre enkle aktuatorer direkte via PLS, hjelper våre to produktlinjer deg med å finne riktig løsning.
StandardLine (AL11-serien) er ideell for alle klassiske automatiseringsoppgaver der enkel sensorteknologi er avgjørende. Hvis du er ute etter god verdi og applikasjonen har grunnleggende krav til ytelse eller funksjonalitet, er dette riktig valg.
- Optimalisert for enkle applikasjoner – du får kun funksjonene du faktisk trenger.
- IP67 for industrielle applikasjoner og IP69K for rengjøringsprosesser
- 4 x A-porter og 8 x A-porter for IO-Link
- Varianter for EtherNet/IP og PROFINET
- Grunnleggende diagnosefunksjoner
- Ideell for kostnadsoptimaliserte applikasjoner
- Klar for moneo configure
PerformanceLine (AL14-serien) er egnet dersom systemet også må forsyne aktuatorer med høyere effektbehov. Dette gir mer effekt og fleksibilitet per port uten å gå på bekostning av enkelhet.
- Opptil 2 A per IO-Link-port – muliggjør direkte drift av ventiler, gripere eller små motorer uten ekstra maskinvare.
- Integrert spenningsvidereføring – redusert kablingsarbeid sparer plass i styreskapet eller i felt.
- IP67 for industrielle applikasjoner og IP69K for rengjøringsprosesser
- 4 x A-porter og 4 x B-porter for IO-Link
- Varianter for EtherNet/IP og PROFINET
- M12 L-kodet strømkontakt med daisy-chain-funksjon for spenningsvidereføring opptil 16 A
- Klar for moneo (basic)
For PLS og digitalisering (Y-path)
Hvis du ikke bare vil styre maskinen, men også gjøre den transparent for skytilkobling, tilstandsovervåking eller prediktivt vedlikehold, gir våre IIoT-kompatible mastere det riktige grunnlaget.
DataLine (AL13-serien) er ideell for å ta de første stegene mot IIoT. Den gir tilgang til maskindata både via PLS og moderne IT-grensesnitt som MQTT eller JSON.
- Kom raskt i gang med IIoT-prosjekter – uten å endre eksisterende PLS-logikk.
- Grensesnitt som MQTT/JSON forenkler tilkobling til eksisterende IT-systemer, dashbord eller løsninger for tilstandsovervåking.
- IP67 for industrielle applikasjoner og IP69K for rengjøringsprosesser
- 4 x Aporter eller 8 x Aporter for IO-Link
- Varianter for EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT og Modbus TCP
- M12 A-kodet strømkontakt
- Klar for moneo (advanced)
SolutionBlock (AL15-serien) kombinerer en IO-Link-master og en edge-enhet i én og samme enhet og muliggjør enkel tilkobling til IT-systemer via integrert Node-RED, MQTT og OPC UA.
- Komplett løsning med alle IT-/OT-grensesnitt – ingen ekstra moduler nødvendig.
- Integrert Linux-plattform – gir maksimal fleksibilitet for fremtidige IoT-applikasjoner.
- Støtte for flere protokoller: Støtter PROFINET og EtherNet/IP
- Sertifikatbasert kryptering og OPC UA – oppfyller typiske krav fra sluttkunder og IT-avdelinger.
- MQTT og REST API i JSON-format med TLS-kryptering
- IODD-tolk: Automatisk oversettelse av sensordata til klartekst
- NTP-støtte: Presis tidssynkronisering i nettverket
- Klar for moneo (advanced)
CabinetLine (AL19-serien) tilbyr samme funksjonalitet som DataLine, men er utviklet for installasjon i styreskap. Den er ideell for ettermonteringsprosjekter eller kontrollsentraler.
- Plassbesparende IP20-alternativ for styreskap – uten å gå på kompromiss med funksjonalitet.
- Perfekt for sentraliserte arkitekturer, for eksempel innen bygningsautomatisering eller eksisterende maskinparker.
- 8x A-porter for IO-Link
- MQTT/JSON IIoT-port
- Varianter for EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT og Modbus TCP
- Combicon-terminaler for enkel kabling
- Klar for moneo (advanced)
| AL15xx | AL14xx | AL13xx | AL11xx | AL19xx | |
| Daisy Chain | Strøm + feltbuss + IIoT | Strøm + feltbuss | Fieldbus / Feltbuss | ||
| Strøm | M12 L-kode 16 A (US) 16 A (UA) |
M12 A-kode 3,9 A (US) |
Fjærklemmer 3,9 A (US) |
||
| Fieldbus / Feltbuss | PROFINET EtherNet/IP |
PROFINET EtherNet/IP EtherCAT |
PROFINET EtherNet/IP POWERLINK EtherCAT Modbus TCP |
PROFINET EtherNet/IP |
PROFINET EtherNet/IP POWERLINK EtherCAT Modbus TCP |
| Multiprotokoll | |||||
| IIoT-port | HTTP(S) JSON MQTT OPC UA |
HTTP(S), JSON, MQTT | HTTP(S), JSON, MQTT | ||
| Utgangseffekt | 4A | 2A | 300 mA | ||
| Strømbegrensning | per master US/UA | pr. port (justerbar) | pr. primærenhet | ||
| Strømmåling | ja | nei | |||
| Type 8-ports primærenhet | 4x B-port 4x A-port |
8 x A-port | |||
| Type 4-ports primærenhet | 4 x B-port | 4 x A-port | |||
| Beskyttelsesgrad | IP67 (oransje) IP69K (grå) |
IP20 | |||
|
Materiale Kontakter/stikkontakter |
Forniklet messing (oransje) Rustfritt stål (grå) |
PA | |||