Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 50,00 |
Merkestrøm pr. port [A] | 0,10 |
---|
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 8 |
---|
Antall digitale innganger | 8; (4 x 2) |
---|---|
Input krets av digitale innganger | PNP |
Begrensing for inngangsstrøm [mA] | 15,00 |
Inngangsstrøm høy [mA] | 6,00...10,00 |
Inngangsstrøm lav [mA] | 0,00...2,00 |
Koblingsnivå høyt [V] | > 11,00 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Støttede DeviceIDs |
|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Links fordeler | 1.1 |
SDCI standard | IEC 61131-9 |
SIO modus | nei |
Behandle data binær | 32,00 |
Min. prosess syklus tid [ms] | 2,90 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...85,00 | ||||
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00; (ikke kondenserende) | ||||
Beskyttelse | IP 67 | ||||
Beskyttelsesgrad (NEMA 250) | 6P | ||||
Kjemiske medier |
|
EMC |
|
---|
Vekt [g] | 144,50 |
---|---|
Materialer | PBT; Stikkontakter: messing forniklet; O-ring: FKM |
Tetningsmateriale | FKM |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
||
---|---|---|---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
Merknader |
|
|||
---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Koblinger: M12; koding: A |
Koblinger: M8; koding: A; Forsegling: FKM |