Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 100,00...700,00; (US) |
Beskyttelsesklasse | III |
Merkestrøm pr. port [A] | 0,10 |
---|
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 12 |
---|
Antall digitale innganger | 12; (6 x 2 PNP type 2 i henhold til IEC 61131-2) |
---|---|
Sensortilførsel av inngangene | IO-Link |
Strømforsyning [V] | 16,00...30,00 |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SIO modus | nei | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 4,30 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...70,00 | ||||
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 75,00; (5...75) | ||||
Maks. høyde over havet [m] | 2 000,00 | ||||
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 69K; (brukes med beskyttelseshetter i rustfritt stål: IP 69K) | ||||
Beskyttelsesgrad (NEMA 250) | 6P | ||||
Grad av tilsmussing_ | 2,00 | ||||
Kjemiske medier |
|
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||
MTTF [ANN] | 197,00 |
Vekt [g] | 300,00 |
---|---|
Materialer | hus: PA grå; Stikkontakter: rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Tetningsmateriale | EPDM |
Display |
|
---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
X1 | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
X1.0...X1.5 | Koblinger: 6 x M12; koding: A; Forsegling: EPDM |
---|