• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. IO-Link — hovedside
  2. Produktutvalg
  3. Ethernet-svitsjer

Ethernet-svitsjer

De kompakte 6-ports Ethernet-svitsjene i AL30- og AL31-seriene tilbyr pålitelige og høyytelses nettverkstilkoblinger for industriell automatisering og IIoT-applikasjoner.

Robust nettverksutvidelse for industri og IIoT

De støtter relevante automatiseringsprotokoller og er utviklet for bruk direkte i felt, også under krevende miljøforhold. I tillegg kan de brukes fleksibelt med eller uten seriekobling. AL31-serien har også en kraftig strømforsyning og er ideell for krevende maskin- og kjøretøyteknologi.

Ethernet-svitsjer i detalj

  • Ethernet-svitsj (uten administrasjon) med 6 porter – for automatiseringsprotokoller og IIoT-applikasjoner
  • Robust hus, utviklet for bruk i krevende industrielle miljøer (IP67/IP69K)
  • Høy temperatur- og spenningstoleranse. Ideell for krevende industri- og mobilmaskiner (E20-sertifisering)
  • Høy EMC-motstand, for pålitelig drift selv ved sterk elektromagnetisk forstyrrelse
  • Blokkeringsmulighet kun med PROFINET-versjonen: LLDP / PTCP (multicast-adresse 01:80:C2:00:00:0E)
  • Egnet for bildebehandlingssystemer, for eksempel til tilkobling av industrikameraer eller overvåkningskameraer

StandardLine AL30

  • M12 A-kodet strømforsyning
  • 6 Ethernet-porter
  • Varianter for ulike feltbusser og/eller IIot
  • Overføringshastigheter opptil 100 Mbps
  • Høy elektromagnetisk kompatibilitet

PerformanceLine AL31

  • M12 L-kodet strømforsyning
  • Seriekoblet strømforsyning
  • 6 Ethernet-porter
  • Varianter for ulike feltbusser og/eller IIot
  • Overføringshastigheter opptil 100 Mbps
  • Høy elektromagnetisk kompatibilitet

Produktoversikt

PerformanceLine

StandardLine

AL315x AL310x AL305x AL300x
Seriekobling Strøm + feltbuss Fieldbus / Feltbuss
Strøm

M12 L-kode

16 A (US)

16 A (UA)

M12 A-kode

100 mA (US)

Ethernet M12 D-kode
6 porter
Versjon Uadministrert
Fieldbus / Feltbuss TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET
Overføringshastighet 10 MBit/s
100 MBit/s
Blokkering LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
Beskyttelsesgrad

IP67 (oransje)

IP69K (grå)

Materiale

Kontakter/stikkontakter

Forniklet messing (oransje)

Rustfritt stål (grå)

Produktutvalg