• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. IO-Link — hovedside
  2. Produktutvalg
  3. IO-Link-primærenhet
  4. IO-Link-master StandardLine

Produktutvalg StandardLine

IO-Link-masterne i StandardLine (AL11-serien) tilbyr et solid funksjonsutvalg for klassiske automatiseringsoppgaver – ideelt for applikasjoner der ytelse og kostnad er i balanse.
Takket være fokus på det vesentlige tilbyr enhetene enkel oppsett og pålitelig sensortilkobling for klassisk automatisering.

Kostnadseffektiv IO-Link-kommunikasjon

Teknisk sett er de basert på samme plattform som PerformanceLine, men uten seriekoblet-strømforsyning og med lavere strømutgang per port. Dette gjør StandardLine til et kostnadseffektivt alternativ for applikasjoner som ikke krever kraftige aktuatorer eller avansert strømfordeling.

Alle StandardLine-varianter benytter den velprøvde A-kodede M12-kontakten, som er enkel å integrere og utviklet for standardbelastninger. Med sitt robuste IP67- eller IP69K-design er de egnet både for industrielle miljøer og applikasjoner med rengjøringsprosesser.

Systemoversikt

Fordeler med StandardLine

Kostnadseffektivt alternativ til PerformanceLine
Ideelt for prisfølsomme applikasjoner uten høye strømbelastninger eller daisy-chain-kabling.

Velprøvd IO-Link-kommunikasjon
Støtter PROFINET og EtherNet/IP – for enkel integrasjon i styremiljøer.

Stabil strømforsyning per port for sensorer
Tilstrekkelig for typiske IO-Link-sensorer og små aktuatorer – med høy driftssikkerhet.

Enkel installasjon takket være M12-tilkoblingsteknologi
Rask, verktøyfri montering – perfekt for seriemaskiner og standardiserte systemer.

StandardLine-funksjon og kabling

StandardLine AL11xx

StandardLine-produkter