• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

IO-Link: Standard for digital sensor- og aktuator­kommunikasjon

Er digitalisering av anlegg noe som hører fremtiden til? Langt ifra! IO-Link, den åpne digitale kommunikasjonsteknologien for sensorer og aktuatorer, har vært etablert lenge og erstatter i økende grad analog kabling som standard. Mer enn 60 millioner implementerte noder verden over sørger allerede for enkel styring, regulering og optimalisering av systemer og prosesser i nesten alle bransjer. Og utviklingen går raskt videre.

Flertallet av kundene våre benytter allerede IO-Link. Med god grunn. De har erkjent at ingen annen løsning tilbyr så enkel kabling av sensorer og aktuatorer og samtidig gir et større mangfold av tilleggsinformasjon per sensor. Den sømløse tilkoblingen til IT-nivået gjør det dessuten enkelt å gjennomføre videre dataanalyser.

Som du ser: Uansett hva målet ditt er, vil IO-Link alltid være det perfekte valget. Enten du ønsker å implementere sensorkommunikasjon raskt og feilfritt, eller vil gjennomføre helhetlig dataanalyse og bærekraftig prosessoptimalisering. Eller begge.
Gå ikke glipp av fordelene med IO-Link lenger. Dra nytte av dem, slik tusenvis av selskaper verden over allerede gjør.

Hvorfor har denne teknologien blitt så raskt tatt i bruk?

Redusert kompleksitet

Skalerbar teknologi som spenner fra enkle binære av/på-enheter til smarte IO-Link-aktiverte sensorer, gir full prosesstransparens og kan raskt integreres i eksisterende styringsarkitektur.

Reduserte kostnader

Besparelser på rundt 50 % per punkt på inngangskort, uten behov for analoge PLS-kort. Med ifm påvirkes ofte ikke sensorkostnaden, siden kommunikasjonen allerede er tilgjengelig i de fleste av sensorene våre.

Minimale endringer

Utskifting av analog kommunikasjon krever få endringer i styringsarkitekturen. I tillegg kan hver enhet kobles til ved hjelp av standard 3-leder, uskjermet kabling.

Forbedret produktkvalitet

Det 100 % digitale signalet er mer nøyaktig og pålitelig enn et analogt signal. Prosessene blir mer repeterbare. Prediktiv informasjon fra sensorer gir kontinuerlig verifisering av instrumenter.

Økt effektivitet

Toveiskommunikasjon mellom prosessinstrumentene og kontrolleren gir kortere syklustider ved endring av resepter.

Forbedre maskintilgjengeligheten

IO-Link-aktiverte sensorer minimerer uplanlagt driftsstans og får maskiner raskere i gang igjen. Den automatiske funksjonen for enhetsutskifting laster automatisk ned parametere fra en eksisterende enhet til en erstatningsenhet på få sekunder.

Hvordan frigjør IO-Link potensialet
i maskinen din?

IO-Link-fordeler for alle driftsfunksjoner

IO-Link-fordeler for OEM
Utvikling Innkjøp Produksjon
  • Modularisering, standardisering og desentralisering
  • Reduser ingeniørtid og kostnader for maskinvareplanlegging og idriftsettelse
  • Enkelt tilpassede kundeløsninger
  • Allsidighet og fleksibilitet
  • Færre deler
  • Second source – over 600 produsenter med IO-Link-teknologi
  • Mer standardisering
  • Reduser totale kostnader og byggetid for en maskin
  • Redusere kompleksiteten
Kvalitet Salg Logistikk
  • Forbedre produktkvaliteten
  • Muliggjør prediktivt vedlikehold
  • Maksimer maskintilgjengelighet
  • Digitale forretningsmodeller
  • Ettermarked og tjenester
  • IIoT-klargjort maskin
  • Konkurransefortrinn
  • Tilkobling helt frem til sluttpunktet for måling (diagnostikk)
  • Færre deler
  • Reduser tiden til markedet
  • Reduksjon i reiseutgifter
IO-Link-fordeler for sluttbruker
IT-avdeling Produksjon Vedlikehold
  • Cybersikkerhetsfunksjoner for sikker kommunikasjon og tilgang
  • Samvirke med andre systemer og programvare (edge)
  • IO-Link-standard for REST-API-, MQTT- og OPC UA-kommunikasjon
  • Forbedre maskintilgjengeligheten
  • Sikre prosesskvalitet
  • Kodefritt brukergrensesnitt
  • Planlagt vedlikehold med tilstandsovervåking og prediktivt vedlikehold
  • Rask utskifting av sensor og aktuator
Smart Factory-ingeniør Ledelse Kvalitet
  • Reell interoperabilitet ute i felt
  • Maskinlesbare data
  • Smarte ettermonteringsløsninger
  • Implementerte cybersikkerhetsfunksjoner
  • Optimaliser energiforbruk og miljøstyring
  • Enkel tilgang til data og informasjon for OEE og maskin- og produksjonstilstand
  • Dyp innsikt i prosessen gjennom tilleggsinformasjon
  • Sikre prosesskvalitet

Hvordan fungerer IO-Link?

IO-Link kommuniserer toveis med sensorer, aktuatorer og andre enheter som er koblet til en mastermodul ved hjelp av bransjestandard kabler med tre ledere. Masteren sender kommandoer til enhetene, og enhetene sender digitale prosessdata tilbake til masteren. Siden prosessdataene er heldigitale og det ikke oppstår tap ved A/D-konvertering, blir dataene mer nøyaktige og pålitelige.

De fleste IO-Link-aktiverte enheter overfører også diagnostiske data, som driftstid og feilkoder, for å støtte prediktivt vedlikehold og forbedret prosesskontroll.

Hvordan sammenlignes IO-Link med
andre kommunikasjonsteknologier?

IO-Link kombinerer det beste fra alle verdener, med funksjonaliteten til analoge signaler og intelligensen fra Ethernet-kommunikasjon, til kostnadsnivået for binære PÅ/AV-punkter.

  Sensorkommunikasjon
  Binary
På/Av
Analog IO-Link Ethernet
-basert
Datamengde 1 bit 16 biter 32 byte Mange byte
Sensordiagnostikk    
Fjernjustering av sensorparametere    
Automatisk utskifting av sensorparametere    
Standard sensorkabler    
digital kommunikasjon    
Enkel å integrere
Kostnad

Hva er ifm IO-Link-økosystemet?

Sensorer og enheter

ifm tilbyr et av de største utvalgene av sensorer og andre IO-Link-kompatible enheter. Disse gjør det mulig for brukere å etablere fleksible styringssystemer for sine produksjonsprosesser.

IO-Link master og Ethernet-moduler

IO-Link-mastere gir løsninger for innsamling av intelligente sensordata fra IO-Link-aktiverte sensorer og aktuatorer. IO-Link-masteren etablerer forbindelsen mellom én eller flere enheter og feltbussystemet eller IIoT-plattformer på høyere nivå.

De konfigurerbare IO-Link-modulene muliggjør tilkobling av konvensjonelle digitale og analoge sensorer samt digitale aktuatorer via IO-Link.

edgeGateways

edgeGateway fra ifm gir sikker fjerntilkobling til IT-infrastrukturen din for enkel dataoverføring til skyplattformer som ifm moneo Cloud, Microsoft Azure IoT Hub eller AWS IoT Core.

Kontrollere

ifms HMI-kontrollere er programmerbare grafiske skjermer for styring, parameterisering og betjening av industrielle maskiner. Én HMI-kontroller kan erstatte en PLS, en HMI og flere programvarelisenser. IO-Link-feltenheter kan kobles til mekanisk, i stedet for arbeidskrevende kabelbunter.

moneo IIoT-plattform

Overvåk maskiner, optimaliser prosesser og planlegg vedlikehold med moneo IIoT-plattformen. Dra nytte av direkte sensortilkobling, rask implementering, PLC-uavhengig drift og integrasjon av åpne protokoller, enkelt «Plug and work».

IO-Link startsett

Startsett er et ideelt valg for et raskt proof-of-concept-prosjekt med IO-Link. Settene våre inneholder alle produktene du trenger for å starte testingen.