• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. IO-Link — hovedside
  2. Teknologi

Lær mer om IO-Link-teknologi i detalj

Den globale standarden: IO-Link

Før IO-Link ble etablert, benyttet sensorer og aktuatorer hovedsakelig binære og analoge signaler. Disse overfører kun begrensede diagnosedata. Med den globale IO-Link-standarden overføres nå stadig mer presise verdier, og et bredt spekter av diagnosedata blir tilgjengelig. Samtidig reduseres kompleksiteten i sensortilkoblingene, systemutformingen blir enklere, kablingen mer effektiv og integreringsmulighetene mer varierte.

IO-Link-teknologi kan integreres både i automatiseringssystemer med PLS og i IIoT-teknologier. Generelt tilbyr IO-Link tre typer data, som varierer fra sensor til sensor: sykliske, asykliske og hendelsesrelaterte data.

IO-Link-enhetskommunikasjon

Ytterligere fordeler med IO-Link

ifm tilbyr som standard ekstra informasjon og funksjoner i mange av IO-Link-enhetene våre

I de sykliske dataene

  • Én sensor – flere prosessverdier
  • Standardiserte prosessdatastrukturer
  • Enhetsstatus
  • Sensorteknologi med utvidede og styrbare funksjoner

I de asykliske dataene

  • Identifikasjon: Tagger for bruksområde, funksjon og plassering, produkt-URL («Identification Link» i henhold til IEC 61406)
  • Sensorspesifikke data som driftstimeteller, koblingssyklusteller og intern temperatur
Calendar

Hendelsesdata

  • Oversikt over diagnostiske data
  • Lagring av diagnostiske data

Bruk i en PLS


Sykliske data
Det er veldig enkelt å bruke sykliske data i en PLS. Et adresseområde og størrelse defineres. Disse er beskrevet i IO-Link-grensesnittbeskrivelsen og er tilgjengelige for hver ifm-sensor på nettstedet vårt. Når dataene er korrekt definert, er de tilgjengelige for bruk i programmet.

Hos ifm standardiserer vi datastrukturene og hjelper deg med å integrere IO-Link-enheter raskt og enkelt i systemene dine. Avhengig av mappingen kan prosessdata for enkelte enheter måtte beregnes eller adresseområdet justeres (bitforskyvning, bytte av byte-rekkefølge, faktor).

Acykliske data
Acyklisk kommunikasjon gir tilgang til spesifikke parametere og gjør det mulig å konfigurere og justere enhetsparametere

  • via programvare som moneo blue eller moneo configure
  • via funksjonsblokker i PLS-en
  • for Profinet: Integrasjon av parametere i GSDML er mulig (PLS Tool)

Bruk i IIoT

Ulike kommunikasjonsmetoder er tilgjengelige for IIoT-kommunikasjon. Masteren kan kommunisere via REST API, MQTT eller OPC UA. Informasjonen er tilgjengelig i JSON-format. Sykliske, asykliske og hendelsesdata kan leses og skrives. ifm tilbyr enkle løsninger som konverterer dataene til lesbar informasjon ved hjelp av den maskinlesbare IODD-en og gjør dem tilgjengelige for nedstrøms systemer.

IODD-fil og IODD-grensesnittbeskrivelse

«IO Device Description» (IODD) inneholder detaljer om informasjonen som er tilgjengelig fra enheten, for eksempel identitet, parametere, prosessdata, diagnosedata og kommunikasjonsegenskaper. IODD-en lastes vanligvis ned som en .zip-fil og inneholder en .xml-fil samt produktbilder.

Noe prosjekteringsprogramvare, som vår konfigurasjonsprogramvare moneo configure free, og enkelte automatiseringssystemer kan bruke en IODD-fil direkte. I de fleste tilfeller er det imidlertid ikke nødvendig å bruke IODD-en, siden du kun trenger å vite hvor de tilgjengelige dataene er plassert. ifm publiserer IO-Link-grensesnittbeskrivelsen (PDF-fil) i et menneskelesbart format for å hjelpe deg med å forstå hvilken informasjon du har tilgang til.

  • Alle IODD-er fra alle produsenter finnes i IODDfinder
  • IODD-en og IO-Link-grensesnittbeskrivelsen i PDF-format finnes på nettstedet vårt i nedlastingsområdet for hver IO-Link-enhet.

Utdrag fra IO-Link-grensesnittbeskrivelsen for SD5500 (kun inngangsdata)

IO-Link-porter

En IO-Link-master har vanligvis flere IO-Link-porter for tilkobling av IO-Link-enheter. Det skilles mellom A- og B-porter. Dette er standardisert på tvers av produsenter og beskrevet i IO-Link-spesifikasjonen.

  • IO-Link-fellesskapet tilbyr en liste over enheter som er testet og godkjent i samsvar med spesifikasjonen.

IO-Link-syklustider

Avhengig av kravene til datahastighet og responstid skiller IO-Link mellom tre kommunikasjonstyper: COM1, COM2, and COM3.
Disse overføringstypene definerer baudraten for punkt-til-punkt-forbindelsen mellom IO-Link-masteren og enheten, og muliggjør optimal tilpasning til ulike bruksområder:

  • COM1 – 4,8 kbaud
    For enkle sensorer med lave datamengder. Spesielt egnet for lengre kabler eller elektromagnetisk støyutsatte omgivelser.
  • COM2 – 38,4 kbaud
    Den velprøvde standarden for mange industrielle bruksområder, med et balansert forhold mellom hastighet og stabilitet.
  • COM3 – 230,4 kbaud
    For høyytelses sensorer og aktuatorer med store datamengder og korte syklustider. Ideelt for raske måle- eller styringsprosesser.

Riktig kommunikasjonstype velges automatisk når forbindelsen mellom masteren og enheten etableres. Dette sikrer pålitelig og applikasjonstilpasset kommunikasjon til enhver tid.