• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. IO-Link — hovedside
  2. Produktutvalg
  3. IO-Link-primærenhet
  4. IO-Link-primærenhet CabinetLine

Produktutvalg CabinetLine

CabinetLine (AL19) IO-Link-mastere er spesielt utviklet for installasjon i styreskap. De tilbyr alle nødvendige IO-Link-funksjoner for sikker tilkobling av sensorer og aktuatorer til styreenheten – plassbesparende, pålitelig og effektivt.

Den kompakte løsningen for styreskapet

Med sitt slanke DIN-skinnehus kan de enkelt integreres i eksisterende styre- og koblingsskap. Den elektriske tilkoblingen etableres via klassiske fjærklemmer (push-in-teknologi) – ideelt for industrielle miljøer der feltklare IP67-enheter ikke er påkrevd.

Takket være støtte for vanlige Ethernet-protokoller som PROFINET, EtherNet/IP eller Modbus TCP kan CabinetLine-mastere enkelt integreres i eksisterende automatiseringssystemer. I tillegg tilbyr de pålitelig IO-Link-kommunikasjon for intern systemkonfigurasjon – spesielt der beskyttelse mot fukt og smuss allerede ivaretas av styreskapets kapsling, samt sømløs IoT-tilkobling.

Systemoversikt

CabinetLine-applikasjoner

Sentralisert maskinstyring
Sensorer kobles i stjernekonfigurasjon fra styreskapet

Kompakte styreenheter for modulære maskiner
Maskinmoduler med eget styreskap og interne sensorer

Rene eller tørre miljøer uten felteksponering
Applikasjoner uten smuss, støv eller fukt, for eksempel laboratorieutstyr, testsystemer og logistikksystemer

Styring av transportbånd eller interne sensorsignaler
Tilbakemelding fra lysbarrierer, nærhetssensorer eller tellere i systemer

CabinetLine-funksjon og kabling

CabinetLine AL19xx

CabinetLine-funksjoner

Burklemmer

CabinetLine IO-Link-mastere bruker fjærklemmer for kabling: bare sett inn ledningen – ferdig. Ingen verktøy nødvendig, ingen etterstramming – dette sparer tid og sikrer permanent vibrasjonssikre kontakter i styreskapet.

  • Verktøyfri kabling – bare sett inn ledningen – ferdig.
  • Vibrasjonssikker tilkobling – perfekt kontaktkvalitet selv under maskinbevegelse.
  • Vedlikeholdsfri – ingen etterstramming nødvendig slik som med skruterminaler.

DIN-skinnemontering

Alle enheter kan enkelt klikkes på 35 mm DIN-skinner (TH35). Dette er den velprøvde industristandarden for rask, verktøyfri installasjon i styreskap – stabil, fleksibel og oversiktlig.

  • Rask installasjon – enkel montering uten boring eller skruing.
  • Plassbesparende design – ideelt for kompakte styreskapsløsninger.
  • Fleksibel og standardisert – passer i alle styreskap med DIN-skinne.

CabinetLine-produkter