• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. IO-Link — hovedside
  2. Produktutvalg
  3. Ethernet-moduler

Ethernet-moduler

Ethernet-modulene tilbyr en skalerbar løsning for direkte tilkobling av digitale innganger og utganger i felt. De støtter alt fra enkel signalinnsamling til kraftig aktuatorstyring med integrert strømmåling, tellerfunksjoner og konfigurerbare bryterfunksjoner.

Desentralisert I/O med daisy-chain og høyhastighets tellerfunksjon

Takket være seriekobling, robust design og varianter tilpasset ulike bruksområder, er ifm Ethernet-moduler ideelle for modulære og desentraliserte automasjonsløsninger.

Produktoversikt

PerformanceLine

PerformanceLine

StandardLine

StandardLine

AL41xx AL43xx AL40xx AL42xx
Seriekobling Strøm + feltbuss Fieldbus / Feltbuss Fieldbus / Feltbuss
Strøm M12 L-kode
16 A (US)
16 A (UA)
M12 A-kode
3,9 A ( US)
M12 A-kode
3,9 A (US)
4 A (UA)
Porter M12 A-kode
8 x 2 DI
M12 A-kode
4 x 2 DO
4 x 2 DI
M12 A-kode
8 x 2 DI
M12 A-kode
4 x 2 DO
4 x 2 DI
Fieldbus / Feltbuss PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
Utgangseffekt 3.6 A (port 1+2)
3.6 A (port 3+4)
3,6 A (Port 1 - 4)
Strømbegrensning per modul pr. port (justerbar) per modul per modul
Strømmåling
Tellerfunksjon CTU (Opp-teller)
CTD (Ned-teller)
CTUD (Opp-Ned-teller)
CTDIR (Retningsteller )
Funksjon for å bytte utgang
SSC (teller)
ett punkt
to punkt
vinduslås
ett punkt
to punkt
vinduslås
Beskyttelsesgrad IP67 (oransje)
IP69K (grå)

Materiale

Kontakter/stikkontakter

Forniklet messing (oransje)
Rustfritt stål (grå)

Produktutvalg