Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC; (US) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 50,00; (US) |
Beskyttelsesklasse | III |
Ekstra spennningsforsyning [V] | 18,00...28,00 DC; (UA) |
Maks. strømforbruk fra ekstra forsyning [mA] | 3 600,00; (UA) |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 20 |
---|
Antall digitale utganger | 20; (10 x 2) |
---|---|
Krets | PNP |
Utgangsfunksjon | transistor |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 1 800,00 |
Maks. strømbelastning for utganger totalt [A] | 3,60; (Maks. strømbelastning pr. utgangsside: 1800 mA) |
Elektrisk separert | ja |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Støttede DeviceIDs |
|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Links fordeler | 1.1 |
SDCI standard | IEC 61131-9 |
SIO modus | nei |
Min. prosess syklus tid [ms] | 5,60 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...70,00 | ||||
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00 | ||||
Maks. høyde over havet [m] | 2 000,00 | ||||
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 69K; (brukes med beskyttelseshetter i rustfritt stål: IP 69K) | ||||
Beskyttelsesgrad (NEMA 250) | 6P | ||||
Grad av tilsmussing_ | 2,00 | ||||
Kjemiske medier |
|
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||
MTTF [ANN] | 41,00 |
Vekt [g] | 422,80 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 26,00 x 59,30 x 208,00 |
Materialer | hus: PA grå; Stikkontakter: rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Tetningsmateriale | EPDM |
Display |
|
---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
X1 | Koblinger: M12; koding: A |
---|
X1.0...X1.9 | Koblinger: M12; koding: A; Forsegling: EPDM |
---|
X31 | Koblinger: M12; koding: A |
---|