- IO-Link — hovedside
- Produktutvalg
- IO-Link-primærenhet
- IO-Link master SolutionBlock
IO-Link master SolutionBlock
Velkommen til fremtiden for industriell automatisering.
Moderne industri står overfor stadig økende krav: Det krever kraftige, fleksible og kompatible løsninger som kan integreres sømløst på både OT- og IT-nivå. ifms nye IO-Link master SolutionBlock oppfyller disse kravene med innovativ teknologi og et bredt spekter av funksjoner, spesielt utviklet for utfordringene i Industri 4.0.
Multiprotokoll for PROFINET og EtherNet/IP
Den integrerte støtte for flere protokoller reduserer antallet artikler for kundene våre betydelig. Takket være kompatibiliteten med PROFINET og EtherNet/IP kan en enkelt IO-Link-master brukes i forskjellige nettverk, noe som reduserer kompleksiteten og lagringskostnadene. Denne allsidigheten gjør den ideell for bedrifter som ønsker fleksible og skalerbare løsninger.
Integrert OPC UA-server
Den innebygde OPC UA-serveren sikrer jevn integrering i eksisterende IoT-datastrukturer. Denne åpne, produsentuavhengige kommunikasjonsplattformen muliggjør standardisert datautveksling mellom forskjellige enheter og systemer. Dette øker gjennomsiktigheten i prosesser og skaper grunnlag for prediktivt vedlikehold og databaserte beslutninger.
Node-RED-integrasjon
Det integrerte Node-RED-miljøet muliggjør enkel opprettelse og tilpasning av dataflyter og logiske prosesser. Ved hjelp av et intuitivt dra-og-slipp-grensesnitt kan brukere forberede, kombinere og viderebehandle data uten å ha en inngående programmeringskunnskap. Dette muliggjør rask implementering av tilpasset logikk og fleksibel tilpasning av prosesser til spesifikke krav.
IODD Interpreter
IODD Interpreter muliggjør automatisk evaluering og oversettelse av sensordata. Prosessverdier som temperatur eller strømningshastighet blir ikke matet ut som rådata, men i forståelige enheter som °C eller m³/t. Denne funksjonen sparer tid under integreringen og gjør det enklere å analysere dataene.
Seriekoblingsfunksjonalitet
Den standardiserte M12-tilkoblingsteknologien muliggjør en enkel seriekobling for strømforsyning, feltbuss og IIoT-kommunikasjon. Dette betyr mindre kablingsarbeid, enklere integrering og betydelige kostnadsbesparelser. Denne funksjonen er en avgjørende fordel, spesielt i omfattende systemer eller i områder med begrenset plass.
Sikkerhet med OPC UA, MQTT (s) og HTTP (s)
Støtte for OPC UA, MQTT og et REST API i JSON-format betyr at IO-Link master tilbyr fleksible kommunikasjonsmuligheter for moderne IIoT-applikasjoner. Mens OPC UA og MQTT er basert på TCP/IP, muliggjør REST API datautveksling via HTTP. JSON er et standardisert dataformat for strukturert overføring av informasjon.
I tillegg støtter IO-Link-masteren OPC UA, MQTT og HTTP, og muliggjør dermed sikker dataoverføring. Disse protokollene sikrer at data krypteres og beskyttes mot uautorisert tilgang – en avgjørende fordel i et stadig mer nettverksbasert, sikkerhetsbevisst industrielt miljø. IO-Link-masteren kobler dermed IT- og OT-verdener ved hjelp av det høyeste sikkerhetsnivået.
Datareduksjon gjennom moneo
Mange sensorer leverer store datamengder som ikke alltid er nødvendige. Moneo-integrering gjør at disse dataene kan forbehandles og reduseres. Dette minimerer belastningen på nettverk og IT-systemer og sikrer mer effektiv bruk av tilgjengelige ressurser.
Network Time Protocol (NTP)
Ved å integrere Network Time Protocol (NTP), er synkroniseringen av enheter i nettverket garantert på millisekundet. Dette er spesielt viktig i tidskritiske applikasjoner der den nøyaktige koordineringen av alle systemkomponenter er avgjørende.
SolutionBlock AL15xx
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL13 | AL15 – SolutionBlock | AL14 | |||||
| Seriekoblings-funksjonalitet For feltbuss |
Seriekoblings-funksjonalitet For strømforsyning, feltbuss og IIoT-kommunikasjon |
Seriekoblings-funksjonalitet For feltbuss og strømforsyning |
|||||
| Strøm A-kodet M12, 3.9A (US) |
Strøm L-kodet M12, 16 A (US), 16 A (UA) |
Strøm L-kodet M12, 16 A (US), 16 A (UA) |
|||||
Feltbuss AL130x: PROFINET AL132x: EtherNet/IP AL133x: EtherCat AL134x: Modbus TCP AL135x: IIoT AL137x: POWERLINK |
Feltbuss AL159x: Multiprotokoll for PROFINET og EtherNet/IP |
Feltbuss AL140x: PROFINET AL142x: EtherNet/IP AL143x: EtherCAT |
|||||
| Maks. total strømbelastning 300 mA | Maks. total strømbelastning 4 A | Maks. total strømbelastning 2 A | |||||
| Inngang/utgang 16 konfigurerbare, 16 digitale innganger, 8 digitale utganger |
Inngang/utgang 16 konfigurerbare, 12 digitale |
Inngang/utgang 16 konfigurerbare, 12 digitale innganger/utganger |
|||||
| OPC-UA-server | OPC UA-server Forenkler integrering i IoT-datastrukturer |
OPC-UA-server | |||||
| MQTT/JSON Støtter i tillegg bare HTTP-er |
MQTT/JSON Også HTTP-er/MQTT-er for sikker dataoverføring |
MQTT/JSON | |||||
| TLS-kryptering | TLS-kryptering For sikker, kryptert dataoverføring |
TLS-kryptering | |||||
| IODD Interpreter | IODD-Interpreter Behandling av en rekke IODD-er for å konvertere sensordata til forståelig informasjon |
IODD Interpreter | |||||
| Datareduksjon gjennom moneo | Datareduksjon gjennom moneo Optimalisering av datavolum og nettverksbelastning |
Datareduksjon gjennom moneo | |||||
| NTP-støtte | NTP-støtte Millisekundspresis tidssynkronisering for tidskritiske programmer |
NTP-støtte | |||||
| Vis AL13XX ➜ | Vis AL14XX ➜ | ||||||